Les grandes lignes du projet
Location: France
Rental Need: trane-commercial:trane-europe/rental-needed/process-cooling
Products Installed: 1 refroidisseur à vis refroidi par air Sintesis RTAF + 2 centrales de traitement d'air

Enjeu
De nouveaux plans d'expansion visant à augmenter la capacité d'une multinationale pharmaceutique en France signifiaient qu'il était difficile d'investir dans un système de climatisation très efficace et précis pour leur processus de production. L'entreprise devait trouver un moyen de concentrer les dépenses d'investissement sur la construction du site tout en budgétisant un coût d'équipement fixe et gérable.
Une solution de location de qualité supérieure a été recherchée avec des exigences de qualité de l'air très strictes. Une température ambiante hygiénique et confortable est essentielle pendant le processus de production pour garantir la qualité du produit. Non seulement l'air doit être propre, mais il doit aussi être à la bonne température, avoir une bonne humidité, être inodore et contenir la bonne quantité d'air neuf.
Solution
Après une première expérience très positive avec Trane Rental Services, ce projet d'expansion de système CVC a également été confié aux experts en applications de Trane. Les ingénieurs locaux de Trane et l'équipe Trane Rental ont mené une étude approfondie pour définir les exigences des différentes zones du bâtiment. Ils ont fourni une solution clé en main comprenant la conception, la fourniture, la mise en service et l'entretien d'une installation fiable et précise de la régulation de la température et de l'humidité.
Un refroidisseur à vis refroidi par air RTAF à haut rendement a été installé avec deux centrales de traitement d'air (CTA) Les CTA vont de pair avec des refroidisseurs. Ils refroidissent l'air en utilisant de l'eau froide avec une grande flexibilité et évolutivité. Dans le même temps, les CTA contrôlent les particules pathogènes en suspension et la poussière dans l'air à travers la filtration de l'air, la pression de l'espace et procèdent au maintien de la température et de l'humidité.
Un plan de rendement a également été mis en place pour minimiser la consommation d'énergie et réduire les coûts. L'équipe Trane a installé un système de récupération de chaleur sur l'air extrait de la centrale de traitement d'air, permettant de maintenir la température de soufflage en hiver.
Enfin, Trane assure toutes les opérations de nettoyage et d'entretien qui représentent un aspect majeur de toute usine pharmaceutique.
L'équipe de Trane Rental a proposé un contrat Trane EaaSy pour aider l'entreprise à développer résilience et agilité pour leurs actifs CVC. Au lieu d'investir dans des équipements statiques de refroidissement pour l'agrandissement de ses installations, l'entreprise pharmaceutique a choisi une solution de service clé en main de 5 ans pour s'adapter à ses nouveaux besoins d'expansion :
• Aucun coût initial et flux de trésorerie positif
• Zéro risque et flexibilité maximale
• Passage facile à un équipement plus puissant
• La dernière technologie
• Coûts de fonctionnement réduits et tarif mensuel fixe
• Sécurité de conformité
• Entretien complet et garantie
Résultats
S'alignant sur les besoins de flexibilité de l'entreprise pharmaceutique, la solution de location clé en main hautement qualitative mise en œuvre par Trane Rental Services était la solution parfaite. Le directeur de l'installation a été satisfait du rendement et des performances du système CVC.
Lorsque la qualité, la cadence de production et la sécurité du produit dépendent de la précision de régulation de la température (dans les salles et processus de production), vous pouvez compter sur une entreprise de renom. Trane est présent dans le monde entier, ce qui signifie que les approches que vous considérez comme étant les plus avantageuses peuvent être répliquées sur de multiples sites n'importe où.