Les grandes lignes du projet
Location: Espagne
Rental Need: trane-commercial:trane-europe/rental-needed/hvac-cooling
Products Installed: 1 refroidisseur refroidi par air RTAD
Cooling Capacity: 645 kW

Enjeu
Lors de la propagation rapide de la COVID-19, cette entreprise pharmaceutique leader du marché du nord de l'Espagne s'est engagée à assurer l'approvisionnement continu en médicaments aux personnes qui en avaient besoin. Lorsque deux refroidisseurs défectueux ont été détectés dans leur système CVC, il était urgent d'utiliser une solution de location pour éviter tout retard de production.
Solution
Le groupe pharmaceutique a récemment fait installer de nouveaux équipements Trane sur ce site. Leur expérience positive avec les équipements et services efficaces de Trane les a incités à faire appel à Trane Rental Services pour une solution de location fiable et rapide. La demande croissante sans précédent de médicaments destinés à sauver des vies a incité l'équipe espagnole à agir rapidement. Cette dernière connaissait déjà l'installation CVC sur place. L'équipe a rapidement procédé à une évaluation et a facilement défini quel était le meilleur équipement de régulation de la température pour accélérer le processus de mise en œuvre.
Les deux refroidisseurs défectueux ont été retirés et remplacés par un seul refroidisseur de location refroidi par air, offrant une solution plus rapide et plus efficace. L'équipe de location et de service a réalisé l'installation et la mise en service. Très rapidement, la capacité de refroidissement requise de 645 kW a été fournie aux salles blanches.
Résultats
La réponse rapide et l'installation d'un système de refroidissement à haut rendement ont permis de maintenir le refroidissement constant et la régulation de la température précise nécessaires pour répondre aux exigences critiques de sécurité et de vitesse de production de médicaments du client.
Dans les conditions difficiles de la pandémie du COVID-19, Trane a réaffirmé son engagement à fournir un service ininterrompu de haute qualité aux entreprises critiques. Cette solution de location d'urgence efficace est un autre exemple de la façon dont l'expertise technique unique de Trane, combinée à une vaste flotte d'équipements de location et à des techniciens de service hautement qualifiés, pouvait faire toute la différence.