Les grandes lignes du projet
Location: Portugal
Rental Need: trane-commercial:trane-europe/rental-needed/process-cooling
Products Installed: 2 pompes à chaleur air/eau
Heating capacity: 650 kW

Enjeu
Une entreprise de boissons portugaise de premier plan subissant des travaux d'agrandissement du bâtiment devait retirer ses conduites de vapeur raccordées aux lignes de production. Une solution de location temporaire était nécessaire pour fournir de l'eau chaude à 55 °C. Les normes de fabrication de haute qualité signifiaient que des spécifications précises devaient être respectées. Trane Rental Services s'est vu confier le projet.
Solution
L'équipe local de Trane Rental a réalisé une étude approfondie du site pour fournir le système le mieux adapté. Elle a fourni une solution complète, composée de deux pompes à chaleur de location Trane et d'un réservoir tampon. Équipées de la technologie Trane Adaptive Control™, les pompes à chaleur à haut rendement garantissent une régulation de la température précise.
L'installation a été efficacement installée et mise en service, fournissant l'eau chaude nécessaire à une température constante de 55 °C. Le déploiement rapide par des techniciens experts de Trane a garanti peu de perturbations et une immobilisation minimale.
Résultats
L'équipe locale de Trane Rental a pu répondre aux exigences spécifiques du client. Notre solution efficace a apporté, au client, la tranquillité d'esprit ; il savait que sa production serait sûre jusqu'à ce que la ligne de production puisse être déplacée dans le nouveau bâtiment.
Grâce à notre large gamme d'équipements de refroidissement et de chauffage de location, les équipes expérimentées de Trane Rental peuvent vous aider à maintenir un fonctionnement normal pendant des travaux de rénovation ou de gros œuvres.