Contactez votre expert en location Trane

Stockage frigorifique

Solutions de stockage et d'entreposage à température contrôlée

Capacité de températures basses à ultra basses

Les solutions de stockage frigorifique de Trane peuvent maintenir une température optimale avec une fluctuation minimale. Avec une isolation supplémentaire, la conservation hors site assure la protection de la qualité du produit. Grandes capacités de stockage + températures ultra basses

  • Flotte moderne, efficace et diversifiée

    Facile à utiliser et facile à entretenir

    Conception simple et contrôleur le plus avancé de l'industrie

  • Contrôle précis de la température de 40 °C à -70 °C

    Contrôle précis de la température de 40 °C à -70 °C

    Nos conteneurs ISO sont disponibles dans les tailles 10, 20 et 40 pieds (3, 6 et 12 mètres). Chaque conteneur frigorifique vous permet d'atteindre -70 °C.

  • Fiabilité, rendement et couverture géographique Trane

    Fiabilité, rendement et couverture géographique Trane

    Tous nos équipements sont parfaitement entretenus selon les normes les plus élevées. Vous pouvez obtenir un fonctionnement entièrement électrique, avec en option l'appoint d'un générateur thermique et une surveillance à distance en temps réel, 24 h/24 et 7 j/7 en option.

Pour répondre à tous les besoins

Trane propose des solutions de stockage frigorifique avec des applications de stockage, d'entreposage et de test à court et long terme. Nos solutions peuvent être adaptées pour répondre parfaitement à vos besoins avec des options incluant la télématique, la télésurveillance et l'atmosphère contrôlée.

Solutions de stockage frigorifique

Solutions de basse à ultra basse température allant  de -70 °C à 40 °C :

  • Disponible en conteneurs ISO de tailles 10, 20 et 40 pieds (3,6 et 12 mètres)
  • Contrôle précis de la température
  • Fonctionnement entièrement électrique, avec un générateur thermique d'appoint en option
  • Télématique installée en usine : télésurveillance en temps réel, 24 h/24 et 7 j/7 (option)
  • Facile à utiliser/facile à entretenir : conception simple et contrôleur le plus avancé de l'industrie

Solutions basse température

Systèmes basse température pour toutes les tailles et types de bâtiments de -20 °C à 40 °C :

  • Centrales de traitement d'air + refroidisseur/chaudière/pompe à chaleur : de +30 °C à 0 °C.
  • Frigorifère basse + refroidisseur/pompe à chaleur : de 2 °C à -10 °C.
  • Frigorifère très basse température + refroidisseur : de -10 °C à -20 °C.

 

Une large gamme d'applications

Toute matière première ou tout produit fini nécessitant un stockage à température contrôlée pour préserver ou augmenter la durée de conservation. Applications de R&D où un environnement à température contrôlée est requis pour permettre les tests de durée de vie accélérés (ALT) des composants essentiels.

Nos solutions peuvent s'adapter à toutes les industries

  • Agroalimentaire, sites de fabrication
  • Entrepôts
  • Matériel de R&D et composants de haute technologie
  • Industrie pharmaceutique, science de la vie, santé
  • Festivals/ événements/centres d'exposition
  • Supermarchés

Dites-nous ce dont vous avez besoin

Témoignages de clients

Entrepôt d'agroalimentaire

Refroidissement temporaire pour un fabricant de chocolat en Autriche

Un fabricant international de confiseries avait besoin d'un refroidissement temporaire efficace et fiable pour un entrepôt sans température contrôlée à Vienne, en Autriche.

En savoir plus
Suppression du stress lié à la chaleur pour le secteur de la santé

Suppression du stress lié à la chaleur pour le secteur de la santé

L'hôpital public a dû relever le défi de fournir un refroidissement suffisant dans les différents services pendant la chaude saison estivale.

En savoir plus
Technologie avancée testée avec Trane EaaSy

Technologie avancée testée avec Trane EaaSy

Cette usine de fabrication moderne dans le nord des Pays-Bas investit continuellement dans l'innovation et la technologie de pointe.

En savoir plus
Sécurisation du processus de vinification dans une cave roumaine

Sécurisation du processus de vinification dans une cave roumaine

Une cave située dans la région viticole de Murfatlar en Roumanie avait besoin d'un refroidissement temporaire pendant la saison des vendanges.

En savoir plus

Solutions de location connexes

Nous contacter

Contactez votre expert Trane Rental local

Nous vous aiderons à trouver la solution dont vous avez besoin
Comment voulez-vous être contacté(e) ? *