Pompe à chaleur Picco™

Refroidissement 6-70 kW Chauffage 6,5-65 kW

Caractéristiques générales

  • Puissance frigorifique : 6 à 70 kW
  • Puissance calorifique : 6,5 à 65 kW
  • Système de régulation à microprocesseur personnalisé avec protection contre la surchauffe et détendeur électronique (EEV)
  • Compresseurs à variateur CC rotatifs doubles
  • Ventilateurs hélicoïdes à variateur CC
  • Batterie de condenseur avec ailette en aluminium hydrophile et tuyaux en cuivre
  • Échangeur thermique : Plaque brasée en acier inoxydable AISI 316
  • Circuit frigorifique à tubes cuivre avec contrôle de la condensation, détendeur électronique, soupape d'inversion, commutateur haute/basse pression, séparateur et bouteille de liquide, vannes de maintenance et de régulation, pression à double entrée, transducteurs haute et basse pression
  • Système hydraulique intégré avec pompe sans balai haute efficacité, vase d'expansion, commutateur de débit, vanne d'air, soupape de surpression, manomètre et robinet de prise d’eau pour charger/décharger le système
  • Conto termico 2.0 adapté
  • Refroidissement et chauffage de classe A Proposé pour tous les programmes de subventions régionales
  • Conforme à la directive européenne en matière d’éco-conception
  • Configuration modulaire avec régulateur Hi-T (en option)
  • Pour les modèles de 6 à 16 kW
    • 2 versions de pompe à chaleur réversibles disponibles
    • Avec ou sans kit de dégivrage intégré
    • 3 niveaux d’environnements acoustiques au choix
  • Pour les modèles de 25 à 70 kW
    • Pompe à chaleur à variateur réversible
    • Avec ou sans injection de vapeur
    • 3 niveaux d’environnements acoustiques au choix

Avantages pour le client

  • Conçue pour les applications commerciales légères
  • Extrêmement polyvalents, ces modèles peuvent produire de l'eau chaude pour le chauffage hivernal, de l'eau chaude sanitaire et de l'eau glacée pour le refroidissement en été.
  • Le système fonctionne en toute transparence avec des systèmes de batterie à rayonnement et à ventilateur à l'aide de l'énergie provenant du réseau ou d'énergie renouvelable.
  • Peut produire de l'eau chaude pour le chauffage hivernal, de l'eau chaude sanitaire à 58 °C (jusqu'à 65 °C avec une résistance électrique auxiliaire) et de l'eau glacée pour le refroidissement en été.
  • Les compresseurs à variateur CC permettent de réduire la consommation d'électricité de 25 %. Les compresseurs à variateur optimisés pour le fonctionnement des pompes à chaleur dans des conditions extrêmes avec un système d'injection de vapeur afin de garantir un niveau élevé de confort tout en consommant peu d'énergie même pendant l'hiver (température ambiante pouvant atteindre -25 °C).
  •  

Options

Modèles de 6 à 16 kW

  • Pompe à chaleur réversible 3D avec kit de dégivrage intégré
  • Résistance électrique monophasée : 2 kW / 3 kW / 4,5 kW
  • Résistance électrique triphasée 2 kW / 3 kW / 4,5 kW
  • Vase d'expansion de 18 l
  • Réservoirs-tampons : 50 l / 75 l / 95 l

Modèles de 25 à 79 kW

  • Version basse température
  • Télécommande de l'écran tactile multifonctions
  • Amortisseurs en caoutchouc
  • Module Wi-Fi
  • Traitement de protection des ailettes anti-corrosion
  • Sonde pour eaux sanitaires

Accessoires

  • Modèles de 6 à 16 kW
    • Pare-choc anti-vibrations
    • Télécommande de l'écran tactile
    • Vanne de dérivation (1'') Kvs 6,9
    • Système de sonde à distance - réservoir de stockage de la sonde
    • Fonction hors gel
  • Modèles de 25 à 70 kW
    • Module de protection
    • Ventilateur CC
    • Circulateur EC sans balais
    • Installation pour pompe externe
    • Circulateur avec fonction auto-adaptative
    • Pompe à variateur CA
    • Kit antigel
    • Module de gestion de l'installation
    • Faible niveau sonore (housse)
    • Très Faible niveau sonore (housse + Axitop)
  • Système de commande personnalisé avec microprocesseur
  • Toutes les unités fonctionnent dans trois modes : Chauffage, Refroidissement et Récupération d'énergie
  • L'interface de régulation couvre les vannes, la vanne de dérivation et le système secondaire de circulation.
  • Elle peut également gérer les systèmes solaires et thermiques externes.
  • Une télécommande est également disponible en option.
  • Le régulateur gère aussi les fonctions suivantes : Régulation de la température de l'eau, protection antigel, réglage de l'heure et séquence de démarrage des compresseurs, réinitialisation et gestion des alarmes, modulation des ventilateurs et modulation de la pompe.
  • Il est possible, sur demande, de raccorder le microprocesseur à un système de commande à distance GTB via un protocole Modbus.
  • Le système de régulation associé à la technologie INVERTER et les capteurs embarqués surveillent en continu et adaptent le fonctionnement du compresseur à variateur, la pompe de circulation et du ventilateur.
  • Régulateur Hi-T en option
    • Le régulateur Hi-T est une télécommande à écran tactile permettant de centraliser la gestion d'un réseau de système de refroidisseur/pompe à chaleur.
    • Il gère également les fonctions partielles (ex. : panneau de commande à distance d'un refroidisseur/d’une pompe à chaleur unique ou thermostat des zones à gérer).
    • Il comprend des capteurs d'humidité et des sondes de température permettant l'analyse thermohygrométrique de l'environnement et la gestion du double point de consigne pour les systèmes de chauffage par le sol qui utilisent un système de déshumidification.
    • L'interface intuitive simplifie l'utilisation du système de commande.
    • La télécommande supervise régulièrement le réseau ; un délai s'écoule entre la requête de signal ou de commande et l'activation de la fonction : ce délai dépend de l'envergure des ventilo-convecteurs et/ou du réseau de pompes à chaleur.
  •  

Rechercher plus de produits

*Pour obtenir davantage de fiches techniques Ecodesign, veuillez contacter votre commercial Trane.

Références

  • Localisez votre bureau de ventes

Contact Request Form