Pompe à chaleur TraneCube™ CXB

14-43 kW

Caractéristiques générales

  • Compresseur Scroll
  • Ventilateurs axiaux de type hélicoïde
  • Échangeur de chaleur côté air avec tubes en cuivre sans soudure et ailettes en aluminium
  • Échangeur de chaleur à plaques brasées en acier côté eau équipé d’un commutateur de pression différentielle et d'un chauffage électrique de protection antigel
  • Contrôle de la pression de condensation à basse température ambiante avec modulation de la vitesse des ventilateurs
  • Coffret électrique avec interrupteur principal
  • Caisson et panneaux en acier galvanisé et peint

Avantages pour le client

  • Parfaitement conforme à la directive ErP 2009/125/CE
  • Le dégivrage numérique est un système auto-adaptatif de dégivrage capable d’intervenir uniquement en cas de formation de givre d’épaisseur uniforme sur les ailettes des batteries
  • La régulation logique dynamique (DLC) gère le différentiel de la température d'entrée d’eau en fonction de sa vitesse de variation. Grâce à la DLC, le nombre de démarrages de compresseur est réduit, garantissant des économies financières et énergétiques.
  • La fonction point de consigne dynamique (DSP) permet de modifier simultanément le point de consigne afin de garantir en permanence des conditions optimales de confort et de réaliser le maximum d'économies d'énergie.

Options

  • Kit basse température ambiante extérieure (jusqu'à -10 °C) en mode Chauffage
  • Kit basse température de l'eau (jusqu'à -12 °C)
  • Module hydraulique avec pompe à eau
  • Module hydraulique avec pompe à eau et réservoir d'eau (livrés séparément)
  • Housses d'isolation acoustique de compresseur
  • Démarrage progressif
  • Chauffage électrique du coffret électrique avec thermostat
  • Relais de protection en cas de défaut des phases
  • Batteries de condensation avec traitement époxy

Accessoires

  • Panneau de commande à distance
  • Carte de communication RS485
  • Contrôleur de débit
  • Remplissage d’eau automatique
  • Filtre à eau
  • Manomètres d’eau
  • Amortisseurs anti-vibrations en caoutchouc
  • Régulateur à microprocesseur pour gérer le démarrage et l'arrêt de l'unité, paramétrer le mode de fonctionnement, configurer les paramètres et afficher le code de panne

Rechercher plus de produits

* Disclaimer: Attempting to alter the values in the datasheet is strictly forbidden and Trane shall not be liable for any misuse of the data provided or generated. Trane will also undertake any appropriate legal action to protect its interests in case of violation of this prohibition.

Références

  • Localisez votre bureau de ventes

Contact Request Form