Refroidisseur XStream™ eXcellent GVWF

310-2 660 kW

Caractéristiques générales

Grâce à un niveau de rendement exceptionnel à pleine charge et charge partielle, le modèle XStream™ Excellent GVWF, équipé de compresseurs centrifuges à grande vitesse, offre une plage de puissance étendue (jusqu'à 2,7 MW).

  • Fluide frigorigène R1234ze dont le PRG est proche de zéro (< 1)
  • R-134A
  • Double circuit frigorifique
  • Compresseur centrifuge à grande vitesse (2, 3 ou 4) sans huile, équipé de roulements magnétiques avec entraînement à fréquence variable intégré et module de démarrage progressif
  • Circuit d'économiseur
  • Évaporateur noyé Trane breveté

Avantages pour le client

  • Meilleurs taux de rendement énergétique (EER - Energy Efficiency Ratio) et taux de rendement énergétique saisonnier (SEER - Seasonal Energy Efficiency Ratio) du marché avec un niveau sonore plus faible
  • R1234ze avec une valeur GWP inférieure à 1 pour dépasser les exigences actuellement imposées par la législation sur les gaz fluorés et réduire les émissions de C02
  • Fonctionnement silencieux : Discret, même dans les applications les plus sensibles au bruit, sans perte de puissance ou de rendement
  • Réduction significative du courant élevé d'appel au démarrage
  • Charge réduite de fluide frigorigène
  • Facile d’utilisation grâce aux commandes intelligentes et à une interface tactile conviviale
  • Pas de compromis : Fiabilité légendaire de Trane

Description de la gamme

  • Refroidisseur monobloc GVWF R134a : 395-2 660 kW
  • Refroidisseur monobloc GVWF G R1234ze : 310-1 820 kW
 
 

Options principales

  • Raccordement côté gauche/droit
  • Raccordement électrique double
  • Fonctionnement avec le VPF
  • Commande intelligente et interface combinées de Trane
    • Écran tactile couleur 7" Tracer™ TD7 de pointe
    • Présentation claire des informations clés
    • Paramétrage de l'écran, analyse des données, rapports et alarmes
    • Navigation simple et intuitive
    • Fonctionnement, surveillance et gestion efficaces
    • Construction durable pour une utilisation en intérieur et en extérieur
  • Régulateur Trane™ UC 800
    • Plateforme de commande Trane nouvelle génération pour refroidisseurs
    • Algorithmes avancés pour les conditions les plus extrêmes
    • Pour assurer un fonctionnement efficace et fiable
  • Connectivité
    • Interopérabilité complète via l'interface SmartCom BACnetTM (IP et MSTP), LonTalk®, Modbus
    • Possibilité de commande totale à distance via la GTB de Trane ou les commandes de gestion de production du froid

Rechercher plus de produits

*Disclaimer: Attempting to alter the values in the datasheet is strictly forbidden and Trane shall not be liable for any misuse of the data provided or generated. Trane will also undertake any appropriate legal action to protect its interests in case of violation of this prohibition.

Contact Request Form