Optimale Leistung und geringe Betriebskosten

  • Saisonabhängige Effizienz (SEER) bis zu 3.5
  • Freie Kühlung sowie Wärmerückgewinnung für geringere Betriebskosten

Integrierte "Plug and Play" Lösung

  • Kompaktes Design mit integrierter Steuerung und Regelung
  • Airfinity kann auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden - keine Kompromisse

Sofort Einsatzbereit

  • Kompatibel mit multiplen "Roofcurbs" - keine weiteren Adapter oder Modifikationen erforderlich
  • maximale Anpassungsfähigkeit für eine schnellere, einfachere und kostengünstigere Installation

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!