Luftgekühlte Verflüssigereinheiten

Kühl- oder Heizbetrieb

Verflüssigereinheiten mit Spiralverdichtern, für die Außeninstallation

Gerätebeschreibung

  • Spiralverdichter
  • Axialventilatoren
  • Hocheffizientes Verflüssigerregister mit nahtlosen Kupferrohren und Aluminium-Lamellen
  • Mikroprozessor-basierter Regler für das Ein-/Ausschalten des Geräts, zur Festlegung der Betriebsart- und Parametereinstellungen sowie zur Anzeige von Fehlercodes
  • Steuerung des Verflüssigerdrucks bei niedriger Umgebungstemperatur mit variabler Ventilatorgeschwindigkeitsmodulation
  • Kunststoffschutzgitter für Verflüssigerregister
  • Schaltschrank
  • Gehäuse und Schaltschränke aus verzinktem, pulverlackiertem Stahl
file
file

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!