Klimaschränke

Jupiter und Mercury

Präzision ohne Kompromisse

Datenzentren, Serverräume und andere Hi-tech-Bereiche sind mehr denn je auf
eine absolut zuverlässige Klimasteuerung angewiesen. Wenn die Temperaturen oder die Luftfeuchtigkeit schwanken (und sei es nur geringfügig), kann das zu oft katastrophalen Systemausfällen und Verlusten führen.

Deshalb bietet Trane im Rahmen seines umfassenden Gebäudekomfortprogramms
auch hervorragende Lösungen für die präzise Klimasteuerung in Hi-Tech-Bereichen an. Klimaschränke von Trane sind nicht nur präzise gesteuert. Sie kühlen auch genau da, wo es nötig ist.

Energieersparnis

Eine Reihe von energiesparenden Ausstattungen, wie z.B. elektronisch gesteuerte Ventilatormotoren, elektronische Expansionsventile, energiesparende Geräte usw. reduzieren die Betriebskosten. Und durch Einsatz modernster elektronischer Steuerungsmöglichkeiten ist der Anteil sensibler Leistung an der Gesamtkühlleistung (Sensible Heat Ratio, SHR) um 90 % höher.

Verschiedene Luftströmungskonfigurationen

Wir sagen Ihnen, welche Strömungskonfiguration für Sie am besten ist – die Wahl hängt zum Beispiel davon ab, ob Sie einen Doppelboden haben, welche Art von Wärmelasten anfallen, wie teuer die Installation sein darf.

file

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!