CLCF

CLCF Climate Changer™ für Krankenhaus- und Laboranwendungen

Die nächste Generation effizienter Luftbehandlungsgeräte von Trane

Seit vielen Jahren ist Trane ein weltweit führender Anbieter innovativer  Luftbehandlungsanlagen und Lösungen für Lüftung und Klimatisierung. Nach erheblichen Investitionen in die Luftbehandlungstechnologie, Design, Innovation, Entwicklung und neue Produktionsstätten im Nahen Osten, in Afrika, Indien und Europa stellt Trane jetzt die nächste Generation des CLCF Climate Changer™ für Krankenhaus- und Laboranwendungen vor.

Herausragende Leistung

Bei der Konzeption und Entwicklung kamen das Verstehen der Kundenanforderungen und die weltweiten Erfahrungen und Fachkenntnisse von Trane zum Tragen. Jede Komponente des Trane CLCF Climate Changer wurde mit Blick auf herausragende Leistung für Anwendungen in Krankenhäusern, Labors, pharmazeutischen und sonstigen Anwendungen im Gesundheitswesen gewählt.

  • 12 Baugrößen für „Inline“-Geräte
  • 7 Baugrößen, optimiert für gestapelte Aufstellung mit Wärmerückgewinnung
  • Luftvolumenstrom von 1.000 m3/h bis 45.000 m3/h
  • Breite Palette an Ventilator- und Wärmeaustauscher-Optionen
  • Trane-Experten übernehmen die Auswahl und Installation der optimalen Kombination von Steuerungskomponenten, System- Zuverlässigkeit und konsistenten Betrieb zu gewährleisten.
CLCF_info.PNG
CLCF_info01.PNG

Weitere Informationen über die CLCF Climate Changer Luftbehandlungsgeräte finden Sie hier:

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!