Luftbehandlungs-geräte

Ökologische Gebäude

Die Nachfrage nach umweltverträglichen Gebäuden wächst ständig, denn immer mehr Menschen verstehen, dass es hier nicht um Kosten, sondern um eine Investition geht. Bei der Planung ökologischer Gebäude stehen Energieeffizienz, Komfort und Nachhaltigkeit der Materialien an erster Stelle. Wir von Trane wissen, dass wir unseren Kunden Luftbehandlungssysteme liefern müssen, die die Umweltschutznormen einhalten und übertreffen, und unterstützen gleichzeitig alle Ansätze des ökologischen Bauens, die zu einer nachhaltigeren Arbeitsumwelt beitragen. Zusammen mit Architekten, Planern, Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern übernehmen wir Verantwortung für den Umweltschutz.

Als weltweit führender Lieferant von HLK-Systemen und -Dienstleistungen mit mehr als 450 Installateuren mit LEED-Zulassung kann Trane Ihnen dabei helfen, ihre ökologischen Ziele beim Bauen zu erreichen.

Die neuen CCEB-Luftbehandlungsgeräte werden für jede Anwendung speziell konfiguriert und lassen sich Dank ihrer flexiblen Konzeption auch den anspruchsvollsten Anforderungen im medizinischen und industriellen Bereich anpassen, beispielsweise in der Arzneimittelproduktion und bei der Herstellung mikroelektronischer Bauteile.

Das zeichnet die CCEB- Luftbehandlungsgeräte aus:

  • Überlegene Leistung
  • Höchste Qualität und Zuverlässigkeit
  • Individuelle Konfiguration
  • Äußerst geringer Stromverbrauch
  • Äußert geringe Installationskosten.