Mehrleitermaschinen RTMA

Kälteleistung 344 - 661 kW
Heizleistung 361 - 714 kW

 

Mehrleitergerät mit Schraubenverdichtern RTMA

Beschreibung

  • Halbhermetische Schraubenverdichter

  • Axialventilatoren mit ECO-Profil, statisch und dynamisch ausgewuchtet

  • Wasserseitiger Verdampfer in Mantel-Rohrbündel-Ausführung für Direktverdampfung mit Wasseranschlüssen (inklusive mit Differenzdruckschalter und Elektroheizer)

  • Wärmetauscher zur Wärmerückgewinnung in Mantel-Rohrbündel-Ausführung mit Wasseranschlüssen

  • Hocheffiziente Verflüssigerregister mit nahtlosen Kupferrohren und Aluminium-Lamellen

  • verschiedene integrierte Hydraulikpakete mit Kühl- und Heizkreislaufpumpen für Differenzialdrücke von 150/250/450 kPa erhältlich

  • Rahmen und Seitenteile aus verzinktem, pulverlackiertem Stahlblech für Ausseninstallation


Dokumentation

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!