Projekt-Highlights
Location: Italien
Rental Need: trane-commercial:trane-europe/rental-needed/hvac-cooling
Products Installed: 2 luftgekühlte Sintesis-Wasserkühlmaschinen
Cooling Capacity: 860 kW
Rental Duration: 9 Jahre
Herausforderung
Da zwei Kühleinheiten ausgetauscht werden müssen, musste der Facility Manager eines multinationalen Automobilherstellers die Anforderungen des Werks effizient erfüllen und Investitionskosten vermeiden. Die Fabrikziele waren die Reduzierung der Energiekosten, die Maximierung der Betriebseffizienz und die Reduzierung der Wartungskosten.
Lösung
Ein innovativer Ansatz
Das italienische Rental-Team unterstützte das Management-Team dabei, seine Einstellung zu HLK mit dem Trane EaaSy - Equipment-as-a-Service - Konzept neu zu überdenken. Anstatt in zwei neue Einheiten zu investieren, bot Trane zwei neue Mietkühler an, mit denen die HLK von einem statischen Vermögenswert auf eine dynamische Lösung umgestellt wurde. Diese langfristige Mietlösung von Trane ermöglichte es der Einrichtung, die Kapitalkosten in Betriebskosten mit zusätzlicher Flexibilität umzuwandeln:
Volle Kontrolle über die Betriebskosten
Keine Vorabkosten
Verbrauchsbasierte Abrechnung
Feste monatliche Rate
Neueste Technik
Einfache Umstellung auf leistungsstärkere Geräte
Vollständige Wartungs- und Garantieabdeckung
Höchste Zuverlässigkeit und geringstes finanzielles Risiko.
Neue Kältemaschinen als Langzeitmiete
Das italienische Team begann die Arbeiten mit der Entfernung der beiden älteren Kühleinheiten. Schraubenverdichter-Wasserkühlmaschine installiert, die jeweils 430 kW leisten.
Ergebnisse
Der Automobilhersteller war mit diesem innovativen HLK-Ansatz sehr zufrieden. Trane EaaSy hilft dem Unternehmen, geplante Kapitalersatzkosten in den nächsten zehn Jahren zu vermeiden, mit der Garantie, immer über hocheffiziente Temperaturkontrollgeräte zu verfügen.