Projekt-Highlights
Location: Spanien
Rental Need: trane-commercial:trane-europe/rental-needed/hvac-cooling
Products Installed: 1 luftgekühlter RTAD-Kühler
Cooling Capacity: 645 kW

Herausforderung
Während der schnellen Ausbreitung von COVID-19 war dieses marktführende Pharmaunternehmen in Nordspanien damit bemüht, die kontinuierliche Versorgung der Menschen mit Medikamenten sicherzustellen, die diese benötigten. Als zwei fehlerhafte Kältemaschinen im HLK-System entdeckt wurden, war dringend eine Mietlösung erforderlich, um Produktionsverzögerungen zu vermeiden.
Lösung
Der Pharmakonzern hat kürzlich neue Trane Geräte in dieser Anlage installieren lassen. Seine positiven Erfahrungen mit den effizienten Geräten und Services von Trane veranlassten das Unternehmen, Trane Rental Services für eine zuverlässige und schnelle Mietlösung anzurufen. Der beispiellos wachsende Bedarf an Medikamenten, die das Leben von Menschen retten, drängte das spanische Team zum schnellen Handeln. Sie waren bereits mit der HLK-Installation vor Ort vertraut. Das Team führte schnell eine Bewertung durch und ermittelte mühelos die beste Temperaturregelungsausrüstung, um den Implementierungsprozess zu beschleunigen.
Die beiden defekten Kältemaschinen wurden entfernt und durch eine einzelne luftgekühlte Mietkältemaschine ersetzt, was eine schnellere und effizientere Lösung darstellt. Das Miet- und Serviceteam führte die Installation und Inbetriebnahme durch. Sehr schnell wurde die erforderliche Kühlleistung von 645 kW in die Reinräume geliefert.
Ergebnisse
Die schnelle Reaktion und die Installation eines Hochleistungs-Kühlsystems halfen dabei, die konstante Kühlung und präzise Temperaturregelung aufrechtzuerhalten, die erforderlich war, um die kritischen Anforderungen des Kunden an die Sicherheit und Geschwindigkeit der Medikamentenproduktion zu erfüllen.
Unter den schwierigen Bedingungen der COVID-19-Pandemie bekräftigte Trane sein Engagement, kritischen Unternehmen einen ununterbrochenen, hochwertigen Service zu bieten. Diese erfolgreiche Notfall-Mietlösung war ein weiteres Beispiel dafür, wie das einzigartige technische Know-how von Trane in Kombination mit einer umfangreichen Mietflotte und hochqualifizierten Servicetechnikern einen bedeutenden Unterschied machen kann.