Projekt-Highlights
Location: Italien
Industry: Gesundheitswesen
Rental Need: trane-commercial:trane-europe/rental-needed/comfort-cooling
Products Installed: 2 luftgekühlte Wasserkühlmaschinen Sintesis RTAF
Cooling Capacity: 1.700 kW
Herausforderung
Das öffentliche Krankenhaus wurde aufgefordert, während der heißen Sommersaison auf den verschiedenen Stationen für ausreichende Kühlung zu sorgen. Das Krankenhaus konnte den Komfort der Patienten und des Personals nicht beeinträchtigen, und die Umplanung von Operationen oder die Verlegung von Patienten an andere Orte zur Behandlung waren keine Alternativen.
Um eine qualitativ hochwertige Versorgung zu gewährleisten und Umsatzeinbußen zu vermeiden, suchte die Gesundheitseinrichtung nach einer zuverlässigen Lösung für zusätzliche Kühlkapazität über einen begrenzten Zeitraum.
Lösung
Das italienische Krankenhaus entschied sich für Trane Rental Services, um eine schlüsselfertige Kurzzeitmietlösung anzubieten. Die fachkundigen Trane Vertriebsingenieure vor Ort führten zunächst eine Bewertung des zusätzlichen Kühlbedarfs durch, bevor sie die beste Mietlösung entwarfen.
1700 kW zusätzliche Kühlleistung wurden geliefert, installiert und in Betrieb genommen, darunter zwei Trane Sintesis Prime RTAF-Kältemaschinen, 500 Meter flexible Rohre und zwei externe Wasserpumpen.
Ergebnisse
Die implementierte Mietlösung half dem italienischen Krankenhaus, während der heißen Sommermonate eine optimale Temperaturkontrolle in den verschiedenen Bereichen der Einrichtung aufrechtzuerhalten. Ihre oberste Priorität waren die Pflege und der Komfort der Patienten. Trane half ihnen, ihre Ziele zu wettbewerbsfähigen Kosten zu erreichen.