Vermeidung von Hitzestress für das Gesundheitswesen
Das öffentliche Krankenhaus wurde aufgefordert, während der heißen Sommersaison auf den verschiedenen Stationen für ausreichende Kühlung zu sorgen.
Mehr erfahrenSelecting a language changes the language and content on the Trane site.
Mit einer schnellen Verfügbarkeit rund um die Uhr ist unsere zuverlässige Flotte von Mietkühlern, Dachklimageräten und Wärmepumpen die beste Option, wenn eine schnelle Wiederherstellung der Kühlung oder Heizung erforderlich ist.
Trane Rental Services verfügt über eine breite Palette von Kältemaschinen, Wärmepumpen und Dachklimageräten von 10 kW bis 2 MW, die alle Anforderungen erfüllen.
Wir nutzen unser breites Trane Produktportfolio und fügen jedes Jahr neue Geräte hinzu, die die von Trane erwartete Qualität, Zuverlässigkeit und Innovation liefern. Von 10 kW bis 2 MW haben wir alles, was Sie benötigen.
Wir optimieren ständig unseren Flottenbestand und unsere Logistik, um Liefer- und Inbetriebnahmezeiten zu verkürzen.
Alle unsere Geräte werden nach höchsten Standards perfekt gewartet. Unsere Kunden können sich auch auf unser umfangreiches Netzwerk von Servicetechnikern verlassen, um den besten Support rund um die Uhr zu erhalten. Es ist alles enthalten.
Ein Mietgerät ist der ideale Ersatz für eine kaputte oder Anlage mit geringer Leistung, dass eine langfristige Verpflichtung besteht. Kein Grund zur Eile bei einer teuren Reparatur oder einem Austausch - ein Mietgerät verschafft Ihnen Zeit und Sorgenfreiheit bei der Bereitstellung der Kühlung oder Heizung, die Sie benötigen.
Eine Kältemaschine dient zum Abkühlen einer Flüssigkeit wie Wasser oder Salzlösung. Die der Flüssigkeit entzogene Wärme kann über einen integrierten Kondensator oder aus der Ferne durch einen Kühlturm oder Trockenkühler abgeleitet werden.
Ein Dachklimagerät ist ein Kompaktgerät, das die Luft direkt kühlt. Ideal für Klimatechnik oder Entfeuchtung dank schneller Verbindungen durch flexible oder starre Luftkanäle. Sie benötigen lediglich eine Stromversorgung, der Rest ist da.
Im Vergleich zu anderen Vermietungsunternehmen setzen wir uns bei Trane für die Dekarbonisierung des Heizens ein, um unseren Kunden zu helfen, ihren CO2 Fußabdruck zu reduzieren. Unser Kernangebot an Heizungsprodukten ist 100 % elektrisch und viel effizienter als jede herkömmliche Heizung. Darüber hinaus verbrennen sie keinen Kraftstoff und haben keine lokalen Emissionen.
Eine Wärmepumpe verwendet entweder erneuerbare Energie oder Abfallenergiequellen, um warmes oder heißes Wasser effizient und zuverlässig für viele Zwecke zu liefern (Brauchwarmwasser, Prozesswasser, Heizwasser). Die Wasser/Wasser-Version kann auch zum gleichzeitigen Kühlen und Heizen verwendet werden, was eine noch nie dagewesene Effizienz bedeutet.
Ein Dachklimagerät ist ein Kompaktgerät, das die Luft erwärmt. Ideal für die Raumheizung dank schneller Verbindungen mit flexiblen oder starren Luftkanälen. Sie benötigen lediglich eine Stromversorgung, der Rest ist da.
Sagen Sie uns, was Sie brauchen
Das öffentliche Krankenhaus wurde aufgefordert, während der heißen Sommersaison auf den verschiedenen Stationen für ausreichende Kühlung zu sorgen.
Mehr erfahrenDiese moderne Produktionsstätte im Norden der Niederlande investiert kontinuierlich in Innovation und branchenführende Technologie.
Mehr erfahrenEin Weingut in der rumänischen Weinregion Murfatlar musste während der Weinsaison vorübergehend gekühlt werden.
Mehr erfahrenDie Multi-Platin-Künstlerin Ariana Grande kam 2019 mit der Sweetener World Tour nach Europa.
Mehr erfahrenLesen Sie, wie wir anderen Kunden geholfen haben