- Geräte und Systeme
- Regelungen und Steuerungen
- Ver-mietungen
- Teile und Services
- Markt-anwendungen
- Über uns
-
Kühlungsvermietung
Trane Ingenieure können unsere umfassende, moderne und effiziente Flotte von Kältemaschinen, Luftbehandlungsgeräten und Dachklimageräten nutzen, um die Kühlung auf die effektivste und zuverlässigste Weise zu gewährleisten. Wir liefern nicht nur einen Kältemaschine, sondern auch Kühldienste und -lösungen.
Wir können mit dem kleinsten bis dem größten Bedarf umgehen. Wenn ein einzelnes Gerät die gewünschte Kapazität nicht erreichen kann oder nicht den Platz- oder Anwendungsbeschränkungen entspricht, richten wir eine temporäre Anlage mit mehreren Einheiten ein.
Unsere Flotte kann von -20 °C bis + 80 °C Umgebungstemperatur betrieben werden und liefert kaltes Wasser und Salzlösung zwischen -12 °C und + 25 °C. Spezialeinheiten können für die anspruchsvollsten Anwendungen auf -40 °C heruntergefahren werden.
Alle unsere Geräte werden nach höchsten Standards perfekt gewartet, und unsere Kunden können sich auf unser umfangreiches Netzwerk von Servicetechnikern verlassen, die rund um die Uhr hervorragenden Support bieten.
Die Trane Rental-Flotte bietet die neuesten
Trane Kältemaschinen, Dachklimageräte und Luftbehandlungsgeräte, ausgestattet mit
Schnellanschlüssen für Luft, Wasser und Strom und Crash-Rahmen für besseren
Schutz und leichtere Bedienung.
Die neuesten Trane-Produkte lassen sich schnell in die Flotte integrieren, um unseren Mietkunden die bestmögliche Leistung und modernste Technik zu bieten.
Luftgekühlte Kältemaschinen sind die praktischste und kompakteste Lösung, wenn kaltes Wasser oder Salzlösung benötigt wird, da sie eine Kondensatorspule zum Ableiten von Wärme integrieren. Wir bieten Produkte unterschiedlicher Plattformen mit unterschiedlicher Kompressortechnologie an, um alle Arten von Anforderungen zu erfüllen, von der Leistung bis zum Geräuschpegel.
Luftbehandlungsgeräte sind die idealen Begleiter für eine Kältemaschine, um die Luft mit kaltem Wasser zu kühlen. Eine Kombination von Kältemaschinen und AHUs kann die komplexesten Aufgaben mit großer Flexibilität und Skalierbarkeit ausführen. Kleine Luftbehandlungsgeräte sind sehr effektiv bei der Verteilung der Kühlung oder Heizung auf mehrere Räume oder Bereiche oder bei der Implementierung einer gleichmäßigen Verteilung in einem einzigen großen Raum. Sie bieten auch die Flexibilität, verschiedene Bereiche an unterschiedliche Temperaturen anzupassen, und sie können hohen statischen Druckanforderungen standhalten.
Für die Klimaanlage gibt es nichts Praktischeres und Effektiveres als ein Dachklimagerät von Trane, das alle Funktionen von Kühlung, Heizung und Lüftung integriert. Für den Betrieb eines Dachklimegeräts wird nur elektrische Energie benötigt. Sonst nichts: kein Wasser und kein Kraftstoff. Dank des integrierten Frischluft- und Umluftmanagements minimiert ein Trane Dachklimagerät Verluste und maximiert die Systemeffizienz.
Wassergekühlte Kältemaschinen geben die Wärme über den Verflüssiger an das Wasser ab. Die Wärme kann entweder durch einen Trockenkühler oder ein Kühlturm abgeleitet oder zu Heizzwecken zurückgewonnen werden. Durch den Verzicht auf einen integrierten luftgekühlten Verflüssiger sind sie sehr kompakt.
Trockenkühler sind Wasserregister, die verwendet werden, um Wärme von einem wassergekühlten Kühler abzuführen oder um „freie Kühlung" bei niedrigen Umgebungstemperaturen zu erhalten, wenn der Betrieb eines Kühlers vermieden werden kann. Die „freie Kühlung" reduziert die Betriebskosten im Winter sehr effektiv, insbesondere für Prozesse mit Wassertemperaturen um 15-20 °C, beispielsweise in Rechenzentren oder in der Kunststoffindustrie.
Produktmodelle
Lesen Sie, wie wir anderen Kunden geholfen haben