Die Gebläsekonvektoren der B-Line sind für die Einbaumontage und den direkten Anschluss an ein Kanalsystem konzipiert. Sie bieten eine konstante Luftstromversorgung mit einem statischen Druck von bis zu 150 Pa. Die Geräte der B-Line sind in fünf Größen zur Warmwasser- (11-42 kW) und Kaltwasserversorgung (4-16 kW) verfügbar.