CLCF Climate Changer

1.000-55.000 m3/h

 

 

 

 

 

 

 

Hauptmerkmale

  • Rahmenlose Konstruktion für reduzierte Druckabfälle
  • 50 mm dicke Paneele mit homogener reaktionsträger/faserloser PU-Schaumisolierung
  • Integrierte thermische Entkopplung mit Wartungstüren
  • Voll integrierter, umlaufender Grundrahmen
  • Einheitlicher, strukturierter Paneelaufbau; bündige Übergänge für Luftleckminimierung
  • In die Türpaneele integrierte, bündige EPDM-Dichtungen
  • Alle Komponentenarten verfügbar
  • Mit Eurovent-Zertifikat: Gehäuseleckage: L1; Gehäusestärke: D1; Filterbypassleckage: F9; Wärmedurchgang: T2; Wärmeübertragungsfaktor: TB2

Vorteile für die Kunden

Zuverlässige Raumluftqualität

  • Geneigter einteiliger 4-Punkt-Boden unter kondensatbildenden Sektionen für einfaches Ablaufen von Flüssigkeit
  • Zentraler vertikaler Ablauf
  • Wasserdichtes Gehäuse zur Desinfizierung mit Flüssigkeiten
  • Konstruktives Reinheitskonzept für höchste hygienische Anforderungen
  • Vollkommen glatte Innenpaneele und abgerundete Ecken
  • Erfüllt VDI 6022 und DIN 1946

Besonders leistungsfähig

  • Luftstrom von 1.000 m3/h bis 55.000 m3/h, Tests und Kontrollen vor Inbetriebnahme
  • Spezielle Niedrigbauversionen für Anwendungen mit Zwischendecke
  • Große Auswahl an Ventilator- (Vorwärts-, Rückwärts-, Einbauventilatoren) und Registeroptionen für flexible Gerätekonfigurationen

Niedrigere Installationskosten

  • Mit Hebeösen zur einfacheren Handhabung
  • Schneller, sicherer werkzeugloser Anschluss

Hohe Energieeffizienz

  • Energierückgewinnungsoptionen (Plattenwärmeaustauscher, „Kreislauf“-Wärmeaustauscher) – bis zu 85 % höhere Energieeffizienz
  • EC-Zuluftventilatoren
  • Eurovent-Energieklasse A und niedrige spezifische Ventilatorleistung sowie geringer Energieverbrauch

Optionen

  • Geneigter 4-Punkt-Boden, verfügbar für alle Gerätesektionen, in Stahlblech 304 oder 316 (oder anderen Materialien)
  • Eurovent-Klappen der Klasse 3 oder 4 gemäß EN 1751
  • Antimikrobielle Wärmeaustauscherlamellen aus Kupfer
  • Paneelmaterial: verzinktes Stahlblech, lackiertes, verzinktes Stahlblech, Aluminium, Stahlblech 304 oder 316
  • Hochdichte Steinwolle-Isolierung (80 kg/m3)
  • Dach (Standard oder geneigt), Vogelgitter
  • Alle inneren Teile beschichtet oder aus Edelstahl
  • Schallschutzhauben

Regel- und Steuermodule

  • Werkseitige Entwicklung, Montage, Tests und Kontrollen vor Inbetriebnahme
  • Werkseitige Schnellanschlussverdrahtung und -verkabelung
  • Eine Spannungsversorgung für alle strombetriebenen Maschinenbauteile (Ventilatormotoren, Elektroheizregister usw.)
  • Isolierte Kabelführungen für einfachen Wartungszugang; sicheres, sauberes und zuverlässiges Verkabelungssystem
  • Offene Protokollplattform
  • Anbindungsmöglichkeit an ein Gebäudemanagementsystem
  • Inbetriebnahme durch Trane-Experten

Ressourcen

Kontaktanfrageformular