CCEB-Luftbehandlungsgerät für das Gesundheitswesen

1.000-250.000 m3/h

Hauptmerkmale

  • Modulare Gehäusekonstruktion, Ausführungen für die Innen- und Außenaufstellung
  • Mögliche Konfigurationen: vertikal gestapelt, in einer Reihe, seitlich nebeneinander, L-Form
  • 54 Standardbaugrößen Luftstrom von 0,25 m3/s bis 38 m3/s
  • Größere und spezielle Baugrößen für Luftströme von bis zu 70 m3/s
  • 50 mm starke doppelwandige Paneele mit Mineralwollefüllung
  • Innenfläche: verzinktes Stahlblech, Außenfläche: PVC-beschichtet, weiß
  • Hohe Leckagefestigkeit des Gehäuses: Klasse C nach BS/DW144 Eurovent 2/2 (0,42 l/s/m² bei 2.000 Pa)
  • Mechanische Klassen (EN1886): D1/L1/F9/T3/TB3 oder T2/TB2, mit Eurovent-Zertifikat
  • Glatte Innenwände, keine Staubfallen, einfach zu reinigende
  • Lieferbare Komponenten: Platten- und Taschenfilter, Feinfilter (HEPA-Filter), Aktivkohlefilter, Auto-Rollbandfilter, FC/BI/Aerofoil-Radialventilatoren, Ventilatormodule, Wasserregister, Direktverdampfungsregister, Elektrolufterhitzer, Dampfregister, Verflüssigungsregister, Luftwäscher, Dampfluftbefeuchter, Verdunstungsbefeuchter, Plattenwärmetauscher für Gegen- und Kreuzstrom, Wärmeräder, „Kreislauf“-Wärmeaustauscher, Schalldämpfer, Mischkammern, Mehrzonen-Sektionen

Vorteile für die Kunden

  • Hohe Fertigungsqualität und Zuverlässigkeit, für höchste Anforderungen ausgelegt
  • Konstruktives Reinheitskonzept, erfüllt höchste hygienische Anforderungen
  • Durch Einsatz modernster Technologien – spezifische Ventilatorleistung und Energieverbrauch auf niedrigstem Niveau
  • Schnelle und einfache Installation und Wartung
  • Auch mit Eurovent-Klasse-A-Einstufung lieferbar
  • Erfüllt EN13 053, VDI 6022 und DIN 1946

Optionen

  • Ventilatormodule mit EC-Motoren und Ventilatorwänden (Klasse IE4)
  • ATEX-zertifizierte Bauweise; Gruppe II, Kategorie 2 und 3
  • Paneelmaterial: verzinktes Stahlblech, PVC-Beschichtung, Peraluman, rostfreier Stahl 304 und 316L
  • Alle inneren Teile beschichtet oder aus Edelstahl
  • Lieferung als zerlegte/r Einheit/Bausatz zur Selbstmontage
  • Bodenwanne mit Gefälle und antibakteriellen Dichtungen
  • Alle Komponenten auf Schiene für einfachen Ausbau
  • Werksseitig installierte Steuer- und Regeleinrichtungen
  • Außenversion mit geneigtem Dach

Zubehör

  • Sichtfenster und verdrahtete Leuchten
  • Manometer und Druckschalter
  • Flexible Anschlüsse, Wetterschutzgitter, Ansaughauben und Sandschutzgitter
  • Motorhubtraverse, verstellbare Standfüße

Suchfunktion für weiteres Produktmaterial: Litweb

Ressourcen

Kontaktanfrageformular