Geräteregler

Trane bietet eine umfangreiche Palette an vor Ort einsetzbaren Reglern für nahezu jede Anwendung. Diese Einheiten sind mit verschiedenen Gebäudetypen kompatibel und können für Neubau- oder Renovierungsarbeiten eingesetzt werden.

In Verbindung mit einem Tracer™ Gebäudemanagementsystem werden die Regler auf Systemebene Teil der Leistungsstrategie, sodass ihre Kombination das richtige Maß an Komfort und Sicherheit zu den richtigen Kosten bringt. Viele unserer Gebäudesteuerungen lassen sich ganz bequem per Touchscreen und Display bedienen, wodurch keine Tastatur oder Maus erforderlich ist. Die Oberfläche zeichnet sich über die gesamte Tracer-Produktlinie durch ein einheitliches Look and Feel aus, was den Schulungsaufwand verringert und die Effizienz der Bedienpersonen im Gebäuden mit mehreren Tracer-Reglern erhöht.

Die Kommunikation der Geräteregler von Trane funktioniert über Standardprotokolle wie BACnetTM, LonTalk®oder Modbus.