Тепловой насос Picco™

Холодопроизводительность 6–70 кВт, теплопроизводительность 6,5–65 кВт

Основные особенности

  • Холодопроизводительность: 6–70 кВт
  • Теплопроизводительность: 6,5–65 кВт
  • Настраиваемая микропроцессорная система управления с защитой от перегрева и электронным расширительным клапаном (EEV).
  • Спаренные ротационные компрессоры с инвертором пост. тока
  • Инверторные осевые вентиляторы пост. тока
  • Теплообменник конденсатора с гидрофильным алюминиевым оребрением и медными трубками.
  • Теплообменник: паяный пластинчатый, из нержавеющей стали (AISI 316).
  • Медный контур циркуляции хладагента с управлением конденсацией, электронный расширительный клапан (EEV), обратный клапан, реле высокого/низкого давления, сепаратор и приёмник жидкости, клапаны обслуживания и управления, спаренные датчики входного давления, высокого и низкого давления.
  • Интегральная гидравлическая система с высокоэффективным насосом с бесщёточным двигателем, расширительным баком, реле расхода, воздушным клапаном, предохранительным клапаном, манометром и водяным клапаном для заливки или опорожнения системы.
  • Соответствует Conto termico 2.0.
  • Эффективность охлаждения и обогрева класса A Доступно для всех региональных программ субсидирования
  • Соответствует требованиям директивы по экодизайну
  • Модульная настройка с контроллером Hi-T (опционально)
  • Для моделей мощностью от 6 до 16 кВт
    • Имеется 2 варианта исполнения реверсивного теплового насоса
    • Со встроенным комплектом для оттайки или без него
    • Доступно 3 акустических комплекта
  • Для моделей мощностью от 25 до 70 кВт
    • Реверсивный инверторный тепловой насос
    • С впрыском пара или без него
    • Доступно 3 акустических комплекта

Преимущества для заказчика

  • Предназначено для небольших коммерческих установок.
  • Эти универсальные системы могут обеспечить подачу горячей воды для отопления в зимних условиях, санитарно-технической горячей воды и охлаждённой воды для охлаждения летом.
  • Система работает бесперебойно с системами инфракрасного нагрева и системами вентиляторных доводчиков с использованием сетевого или возобновляемого источника питания
  • Может обеспечить подачу горячей воды для отопления в зимних условиях, подачу санитарно-технической горячей воды при 58 °C (до 65 °C при использовании вспомогательного электрического нагревателя) и охлаждённой воды для охлаждения в летних условиях.
  • Компрессоры с инвертором постоянного тока позволяют экономить до 25 % потребляемой мощности. Компрессоры с инвертором, предназначенные для использования теплового насоса в тяжёлых условиях с системой впрыска пара, обеспечивают высокий уровень комфорта при низком потреблении энергии даже в зимний период (при температуре окружающего воздуха до –25 °C).

Опции

Модели мощностью от 6 до 16 кВт

  • Реверсивный тепловой насос 3D со встроенным комплектом оттайки
  • Однофазный резистивный электронагреватель: 2 кВт / 3 кВт / 4,5 кВт
  • Трёхфазный электрический нагреватель 2 кВт / 3 кВт / 4,5 кВт
  • Расширительный бак 18 л
  • Буферные ёмкости: 50 л / 75 л / 95 л

Модели мощностью от 25 до 79 кВт

  • Низкотемпературное исполнение
  • Многофункциональный дистанционный контроллер с сенсорным экраном
  • Резиновые амортизаторы
  • Модуль WiFi
  • Антикоррозийное покрытие на оребрении
  • Датчик для санитарно-технической воды

Вспомогательное оборудование

  • Модели мощностью от 6 до 16 кВт
    • Гаситель вибраций
    • дистанционный контроллер с сенсорным экраном
    • Перепускной клапан (1") Kvs 6,9
    • Система дистанционного зондирования — аккумуляторный бак
    • Защита от замерзания
  • Модели мощностью от 25 до 70 кВт
    • Защитный модуль
    • Вентилятор постоянного тока
    • Электронно-коммутируемый бесщёточный циркулятор
    • Предварительное расположение для внешнего насоса
    • Автоадаптивный циркулятор
    • Насос с инвертором перем. тока
    • Комплект для защиты от замерзания
    • Модуль управления установкой
    • Малошумное исполнение (кожух)
    • Сверхмалошумное исполнение (кожух + Axitop)
  • Настраиваемая система управления с микропроцессором
  • Все установки могут работать в трёх режимах: обогрев, охлаждение и рекуперация энергии
  • Система управления включает смесительные клапаны, отводящее устройство и циркуляционную вторичную систему
  • Эта система также может использоваться для управления внешними солнечными и тепловыми системами
  • Система дистанционного управления также доступна в качестве опции
  • Контроллер также выполняет следующие функции: регулирование температуры воды, защита от замерзания, настройка времени и последовательность запуска компрессоров, сброс и управление аварийными сигналами, регулирование скорости вращения вентиляторов, управление насосами.
  • По запросу возможно подключение микропроцессора к дистанционной системе управления BMS с использованием протокола Modbus.
  • Использование системы управления вместе с ИНВЕРТОРНОЙ технологией и встроенными датчиками позволяет непрерывно контролировать и регулировать производительность компрессора инвертора, циркуляционного насоса и вентилятора.
  • Опция Hi-T
    • Hi-T — это система дистанционного управления с сенсорным экраном для централизованного управления сетью чиллера / системы теплового насоса.
    • Также предназначена для управления частичными функциями (т. е. может использоваться в качестве пульта дистанционного управления одним чиллером / тепловым насосом или термостата для управления зонами).
    • Включает в себя датчики влажности и температуры для термогигрометрического анализа окружающей среды и управления двойной уставки для систем радиационного подогрева пола, в которых используется система осушения.
    • Интуитивный интерфейс упрощает использование системы управления
    • Система дистанционного управления периодически контролирует сеть. Существует время цикла, которое проходит между сигналом или запросом команды и активацией функции, время цикла зависит от размеров вентиляторных доводчиков и (или) сети тепловых насосов.

Поиск дополнительных материалов о продукции

* Для получения других листов данных по экодизайну обратитесь к представителю компании Trane.

Resources

  • Найдите своё представительство по продажам

Contact Request Form