Тепловой насос Lyra™ CXCN

Холодопроизводительность 50–245 кВт, теплопроизводительность 55–270 кВт

Основные особенности

  • Герметичные спиральные компрессоры, низкие уровни вибрации и шума
  • Высокоэффективный бескорпусный вентилятор для монтажа в помещении, с воздуховодами для забора и нагнетания воздуха. Дополнительный электронно-коммутируемый бескорпусный вентилятор для увеличения внешнего статического давления до 400 Па для улучшения регулирования производительности и энергосбережения
  • Пластинчатый теплообменник на стороне воды с дифференциальным реле давления и электрическим нагревателем для защиты от замерзания
  • Высокоэффективный теплообменник с оребрёнными змеевиками на стороне воздуха, с бесшовными медными трубками, переходящими в алюминиевые гофрированные рёбра
  • Термостатический расширительный клапан
  • Корпус и панели из оцинкованной и окрашенной стали
  • Горизонтальный или вертикальный поток воздуха
  • Вентиляторы для внешнего статического давления до 300 Па
  • Пластинчатый теплообменник на стороне воды с дифференциальным реле давления и электрическим нагревателем для защиты от замерзания
  • Электронный расширительный клапан          
  • Микропроцессорный контроллер для управления режимом включения/выключения установки, настройки рабочего режима и настройки параметров
  • Корпус и панели из оцинкованной и окрашенной стали
  • Чиллеры, обеспечивающие комфортные условия, полностью соответствуют регламенту ЕС 2016/2281

Преимущества для заказчика

  • Компактные размеры обеспечивают гибкость монтажа как в новых, так и в существующих зданиях
  • Операции технического обслуживания выполняются легко благодаря удобному расположению компонентов
  • Превосходные комфортные акустические уровни
  • Функция Digital Defrost (цифровая оттайка) представляет собой самонастраивающуюся систему оттайки, которая способна вступать в действие лишь в случае устойчивого образования толстого льда на оребрении теплообменников
  • Функция Dynamic Logic Control (DLC, динамическое логическое управление) регулирует разность температур воды на входе в зависимости от скорости изменения температуры. Благодаря функции DLC уменьшается число запусков компрессора, чем обеспечивается экономичность и энергосбережение
  • Функция Dynamic Set Point (динамическая уставка) позволяет синхронно изменять уставку, чтобы всегда обеспечивать наиболее комфортные условия и максимальное энергосбережение
  • Превосходный выбор для разнообразных зданий и областей применения
    • Здание с крышей криволинейной формы или недостаточно большое
    • Поэтажная система кондиционирования с системой учёта и оплаты для индивидуальных потребителей
      • Пример: Престижные многоквартирные здания
    • Чувствительные к шуму установки
    • «Скрытый» монтаж в помещении позволяет избежать жалоб соседей
    • Впуск и выпуск воздуха с распределением по каналам
    • Простая процедура монтажа индивидуальных канальных шумоглушителей, удовлетворяющих требованиям
      • Специальные требования к уровню шума
    • Позволяет изолировать машинный зал от воздействия низкой температуры наружного воздуха
      • Примеры: Театры, гостиницы, офисные здания в центрах городов (исторических)
    • Области с сильным загрязнением воздуха.  Монтаж в помещении обеспечивает защиту установки от коррозии.  Нанесение качественного покрытия на теплообменник конденсатора

Опции

  • Шумопоглощающие кожухи компрессора.
  • Пускатель, обеспечивающий плавный пуск
  • Коммуникационная плата с последовательным интерфейсом RS 485
  • Компенсация коэффициента мощности до cos phi = 0,91.
  • Автоматические размыкатели цепи
  • Пароохладитель
  • Реле защиты от повышенного/пониженного напряжения и от потери фазы
  • Теплообменники конденсатора с эпоксидным покрытием.
  • Предварительно окрашенные теплообменники конденсатора
  • Медно/медные теплообменники конденсатора
  • Современный микропроцессорный контроллер iPro с BACnet, Modbus, LonTalk опция платы последовательного интерфейса

Вспомогательное оборудование

  • Впускные воздушные фильтры конденсатора G4-EU4
  • Панель дистанционного управления
  • Реле расхода
  • Автоматическая подпитка водой
  • Водяной фильтр
  • Водяные манометры
  • Газовые манометры
  • Резиновые или пружинные антивибрационные крепления
  • Микропроцессорный контроллер для управления режимом включения/выключения установки, настройки рабочего режима, настройки параметров и отображения кода ошибки
  • Электронный расширительный клапан Carel 
  • Разрешение конфликтов на основе уставки — это стратегия, используемая для выбора окончательных, достоверных значений из нескольких источников ввода:
    • Внешние входы подключены через проводную сеть непосредственно к локальному контроллеру чиллера с двоичными входами низкого напряжения (Вкл./Выкл. или режим охлаждения/нагрева)
    • Внешняя уставка с аналоговыми сигналами 4–20 мА или двойная уставка с цифровым входом. В этом случае необходимо заказать контроллер установки iPRO
    • Входы BMS (опционально)  являются автоматизированными системами управления инженерным оборудования здания, которые могут взаимодействовать с контроллерами чиллеров по сетевым последовательным соединениям, включая Modbus, Lon Talk и BACNet. Последние два доступны только при использовании I-Pro.

Resources

  • Найдите своё представительство по продажам

Contact Request Form