Verschmutzte Wärmetauscher können die Effizienz des Systems drastisch vermindern. So können beispielsweise Ablagerungen von 1 mm Dicke die Effizienz um 45 % reduzieren. Aus diesem Grund sollten Wärmetauscher zur ordnungsgemäßen Wartung regelmäßig gereinigt werden. Stellen Sie sich ein System vor, in dem Ihre Wärmetauscher kontinuierlich gereinigt werden. Trane kann Ihnen entsprechende Technologien zur Verfügung stellen, um sicherzustellen, dass Ihr System immer mit maximaler Effizienz arbeitet, und Ihnen Kosteneinsparungen in Form von geringeren Wartungskosten und geringeren Ausfallzeiten zu bieten.
Eigenschaften
Zwei hydromechanische Reinigungssysteme:
- Balltechnik-System: Speziell entwickelte Schwammbällchen werden in das Wasser eingespült, das zum Verflüssiger der Wasserkühlmaschine fließt, und sorgen so bei laufendem Wasserkühlmaschinenbetrieb für kontinuierliche Reinigung.
- Bürstensystem: In jedem Verflüssigerrohr wird eine Bürste durch den Wasserstrom von einem Ende des Rohrs zum anderen geschoben, wodurch das Rohr bei laufendem Wasserkühlmaschinenbetrieb durchgehend gereinigt wird.
Vorteile
- Anpassbar: Unsere Lösungen eignen sich für alle Rohrbündelwärmetauscher. Sie werden voll programmiert ausgeliefert
und verfügen über Einstellungen für unterschiedliche Wasserqualität.
- Verbesserte Betriebseffizienz: geringerer Energieverbrauch
- Höhere Lebensdauer der Wasserkühlmaschine:Korrosion an Verflüssigerrohren wurde beseitigt
- Keine Ausfälle der Wasserkühlmaschine: das automatische Rohrreinigungssystem funktioniert bei laufendem Wasserkühlmaschinenbetrieb
- Lösungen mit niedrigem Wartungsaufwand: Schaumstoffbälle und Bürsten haben eine lange Lebensdauer und sind die einzigen Verbrauchsmaterialien.
- Geringere Kosten für Wasseraufbereitung: Eine Wasseraufbereitung ist nur zur Verhinderung der Kesselsteinbildung bei Zusatzgeräten erforderlich, sodass sich Einsparungen für Chemikalien von bis zu 50 % erreichen lassen.
- Keine Auswirkungen auf die Umwelt: Die automatische Rohrreinigung von Trane setzt keine Chemikalien ein, sodass keine Abfälle
oder Umweltbelastungen entstehen.