Die Trane Kältemittelumrüstung ist ein umfassendes Kältemittelkompatibilitätsprogramm, welches aus den Komponenten Material, Konstruktionsanalyse und technischer Support besteht. Durch eine Kältemittelumrüstung kann eine Wasserkühlmaschine an die aktuelle Gesetzgebung angepasst und optimal auf die aktuellen Anforderungen Ihres Systems eingestellt werden, wobei die Kosten für einen kompletten Austausch Ihrer Kältemaschine vermieden werden.
Eigenschaften
- Austausch auf Kältemittel mit niedrigerem GWP
- Von Trane ausgeführte Nachrüstung
- Werkseitig geprüfte Lösungen
Vorteile
- Vermeidung eines Wasserkühlmaschinenaustauschs durch ökonomische Lösungen
- Einhaltung der Kältemittelvorschriften
- Sichere zukünftige Wasserkühlmaschinennutzung bei Kältemittelerfordernissen