AFD ist ein Portfolio an Lösungen von Trane mit hochentwickelter Technologie, das die Leistung Ihres vorhandenen HLK-Systems verbessert.
Eigenschaften
- Erweitern Ihrer Anlage um Antrieb mit adaptiver Frequenz
- Optimieren Ihres Systems für die präzise Erfüllung von unterschiedlichem Bedarf
- Verringern der Betriebskosten um bis zu 50 %
- Verbesserung Ihrer Kohlendioxidbilanz
- Verringerter Komponentenverschleiß und -belastung
Vorteile
- Effizienzoptimierung – Systemkapazität passt sich an Ihre Gebäudeanforderungen an
- Energieeinsparungen – Kostenreduzierung von 15 bis 35 %
- Leistungsverbesserung – ESEER-Verbesserung von 5 bis 15 %.