Wenn man die Abwärme von luftgekühlten Kälteanlagen ungenutzt in die Umgebung entweichen lässt, ist dies genau genommen Geldverschwendung. Trane kann Ihre vorhandene luftgekühlte Wasserkühlmaschine so umrüsten, dass die Wärme zurückgewonnen und zur Heizung oder Vorheizung von Wasser für Privathaushalte oder Industrieprozesse verwendet wird.
Eigenschaften
- Anbringung eines speziellen Wärmerückgewinnungs-Wärmetauschers im Kältemittelkreislauf
- Anbringung eines zusätzlichen Wärmetauschers innerhalb des Wasserkühlmaschinenrahmens
- Erhältlich für luftgekühlte Wasserkühlmaschinen von Trane (CGAM - RTAD - RTAC - RTAA - RTAB)
Vorteile
- Rückgewinnung von bis zu 70 % der aufgewendeten elektrischen Leistung für den Verdichter
- Erzeugung von Warmwasser bis zu 70 °C
- Reduzierung des Stromverbrauchs des Heizsystems
- Keine Emissionserhöhung