Durch den Betrieb der Systemkomponenten am optimalen Arbeitspunkt wird die Laufzeit minimiert. Auf diese Weise wird der Energieverbrauch um bis zu 20 % reduziert und die Lebensdauer der Komponente erhöht. Außerdem erhalten Benutzer vom System eine Benachrichtigung, wenn eine geplante Wartung ansteht.
Eigenschaften
- Gerätesteuerung: Wasserkühlmaschine, Pumpe und Kühlturm
- Höhere Effizienz der Wasserkühlmaschine
- Weniger Betriebsstunden der Geräte
- Last-/Leistungsanpassung der Wasserkühlmaschine
Vorteile
- Grafische Bedienerschnittstelle des Systems
- Benutzerdefinierter Navigationsbaum für schnellen Zugriff
- Neustart nach Stromausfall
- Kühlmaschinen-Rotation
- Programmierte Wartung
- Fernbedienung und Alarme
- Steuerung der Kälteanlage durch den Bediener