Der Geräteregler Tracer AdaptiView™ von Trane sorgt dafür, dass alle Wasserkühlmaschinen mit optimaler Leistung und Effizienz arbeiten. Warum sollten Sie die fortschrittlichsten Technologien nicht auch für Ihre Wasserkühlmaschinen nutzen? Wir können alle alten Geräteregler mit Tracer AdaptiView™ nachrüsten und Ihnen zu sofort wirksamen Einsparungen verhelfen.
Eigenschaften
- Großer, vollfarbiger Touchscreen für die Steuerung aller Komponenten der Wasserkühlmaschine
- Direkter Zugriff auf die Betriebsdaten für eine schnellere Problemanalyse und -lösung
- Alle wichtigen Betriebsparameter auf einen Blick und ständig aktualisiert
- Leicht verständliche Verlaufsdiagramme und Diagnoseberichte helfen bei der Feinsteuerung der Kühlmaschine
- Konkurrenzlose Algorithmen passen die Steuerung allen sich schnell ändernden Bedingungen an
Vorteile für die Kunden
Mit Tracer AdaptiView können Betreiber Ihre Wasserkühlanlagen mit maximaler Effizienz betreiben – dank einer grafischen Benutzeroberfläche, die ein fundierteres Verständnis ermöglicht, und dank schnellerer Reaktionszeiten:
- Steigert die Produktivität der Bediener
- Garantiert den Dauerbetrieb durch den Einsatz modernster adaptiver Steueralgorithmen
- Optimiert den Betrieb der Kühlmaschinen
- Erleichtert die Integration in ein Gebäudemanagementsystem dank flexibler, offener Protokolle