Die Trane Thermografie ist ein Werkzeug zur vorausschauenden Wartung,
das mögliche Probleme aufzeigt, bevor sie eintreten. Außerdem ist sie
eine bewährte Methode, um versteckte Mängel auf völlig nicht-invasive
Weise und bei laufendem Betrieb zu diagnostizieren. Eine Früherkennung
hilft, ungeplante Stillstandzeiten zu vermeiden und Reparaturkosten zu senken.
Eigenschaften
- Nichtinvasive und sichere vorbeugende Wartung
- Erkennung möglicher Risiken
- Mangelhafte elektrische
Verbindungen
- Stromüberlastung
- Verschlechterung
der elektrischen Bauteile
- Analyse ohne
Stillstandzeit
Vorteile
- Erkennung
- Inspektionsausführung, während Geräte in
Betrieb sind
- Erkennung und Lokalisierung möglicher
Risiken
- Diagnose
- Informationsspeicherung zu Vergleichszwecken
- Vorbeugung
- Störungsbeseitigung vor Auftreten einer
Ausfallzeit