Der Trane Gesundheitscheck für Wasserkühlmaschinen

Der Trane Gesundheitscheck für Wasserkühlmaschinen liefert Echtzeit-Informationen über den Zustand und die Leistung Ihrer Maschine und empfiehlt proaktive Maßnahmen, um einen sicheren, zuverlässigen und effizienten Betrieb Ihrer Wasserkühlmaschine wieder herzustellen.  

Hauptmerkmale

Trane bietet Ihnen das Standard- und das Komplettprogramm. Beide beinhalten eine labortechnische Ölprobenanalyse zur Bestimmung des Verschleißgrads der Bauteile und einen Vergleich der Ölparameter mit den Originalspezifikationen.

Das Komplettprogramm beinhaltet zusätzlich eine Wirbelstrom- und eine Schwingungsanalyse zur Feststellung des internen Zustands der Wärmetauscherrohre bzw. des Verdichters. Eine zusätzliche Wärmebilduntersuchung gibt Auskunft über den Zustand der Schalttafel.

Verschleißerscheinungen werden während der verschiedenen Inspektionen im Bericht verzeichnet. Ihr Trane-Experte unterbreitet Ihnen anschließend die beste Lösung zur Behebung gefundener Probleme und versetzt Ihre Trane-Wasserkühlmaschine in kürzester Zeit wieder in einen optimalen Betriebszustand.

Vorteile für die Kunden

Zuverlässige, effiziente Leistung und niedrigere Betriebskosten sind direkte Folgen einer regelmäßigen Wartung Ihrer Wasserkühlmaschine von Trane. Der Trane Gesundheitscheck bewertet Punkt für Punkt die aktuelle Leistung Ihrer Geräte. Mit den richtigen Informationen zur Hand analysiert Ihr Trane-Servicetechniker den aktuellen Zustand und erstellt einen ausführlichen Bericht mit Vorschlägen zur Leistungssteigerung Ihrer Wasserkühlmaschine.

Sie sind eine ideale Voraussetzung, um mögliche Probleme zu erkennen, vorbeugende Maßnahmen zu ergreifen und so einen sicheren, zuverlässigen und effizienten Betrieb Ihrer Anlage zu gewährleisten.

Suchfunktion für weiteres Produktmaterial: Litweb

Kontaktanfrageformular