Wenden Sie sich an Ihren Trane-Vermietungsexperten

Zuverlässiges Eis für zwei große saisonale Attraktionen

Projekt-Highlights

Location: Ungarn

Rental Need: trane-commercial:trane-europe/rental-needed/950m2-ice-park-cooling

Products Installed: 2 RTAD Luftgekühlte Schraubenverdichter-Wasserkühlmaschinen

Cooling Capacity: 800 kW

Ice Rink Operating Duration: 5 Monate

Herausforderung Eisbahn

Herausforderung

Schlittschuhlaufen im Freien hat sich in ganz Europa zu einer beliebten Freizeitbeschäftigung im Winter entwickelt.

Die lokale Regierung in Budapest wollte eine hochmoderne Eisattraktion für die Gemeinde schaffen, die qualitativ hochwertigen Sport für alle Altersgruppen bietet.

Die Veranstalter beschlossen, den Csepel Skating Park (Csepeli Jégpark) zu errichten. Mit einer Gesamtfläche von 950 m2, würde der Park ein einzigartiges Eislauferlebnis mit zwei verschiedenen Eisflächen bieten:

  • Eisbahn 25 x 30 m

  • Eiskorridor 2,5 m breit x 150 m lang, der sich durch den umliegenden Park schlängelt.

Die Herausforderung bei diesem Entwurf war es, eine einheitliche und glatte Eislauffläche in den verschiedenen Eislaufbereichen zu schaffen.

Lösung

Trane Rental Services wurde aufgrund seiner zuverlässigen Kompetenz bei der Kühlung von Eisbahnen und des 24/7-Bereitschaftsdienstes ausgewählt.

Das lokale Einstellungsteam stellte eine schlüsselfertige Komplettlösung zur Verfügung. Die erfahrenen Mietingenieure von Trane untersuchten den Standort, um die besten Kühlgeräte für dieses spezielle Eiskühlungsprojekt auszuwählen.

Zwei Hochleistungskühler mit Schnellgefriereigenschaften wurden installiert und in Betrieb genommen. Es wurde eine dicke und glatte Eisoberfläche geschaffen, die allen ein qualitativ hochwertiges und sicheres Eislauferlebnis bietet.

Ergebnisse

Die Eröffnungsfeier war ein fantastisches Schauspiel. Die Eiskunstlauf-Champions Nóra Hoffmann und Attila Elek gaben eine spektakuläre Vorstellung unter Mitwirkung ihrer Eistanzfreunde und des Geigers Edvin Marton.

Die Eisbahn war von Ende November bis März täglich für die Öffentlichkeit zugänglich. Es war auch der perfekte Rahmen für besondere Veranstaltungen wie Rennen, nächtliches Schlittschuhlaufen, rasante Stunts, Besenballspiele oder Eisstockschießen.

Das Team überwachte das gesamte Projekt und stellte sicher, dass die Eiskühlung für die Dauer der Vermietung optimal blieb. Das erfolgreiche Eislaufpark-Erlebnis und das Qualitätseis, das während der gesamten Wintersaison sichergestellt wurde, machten es zu einer der beliebtesten Outdoor-Eisbahnen in der ungarischen Hauptstadt.

Suchen Sie eine zuverlässige temporäre Eislaufbahn anbieter? Mit der breiten Palette an Mietkältemaschinen von Trane sind wir in der Lage, Kühlleistungen für Eisbahnen jeder Größe und an jedem Ort zu erbringen. Mit Hunderten von Standorten in ganz Europa verfügt Trane Rental Services über das Know-how, um Sie bei der Realisierung Ihrer nächsten Eisbahn-Kühlveranstaltung zu unterstützen.