Wenden Sie sich an Ihren Trane-Vermietungsexperten

Notkühlung

Seien Sie vorbereitet, wenn das Unerwartete passiert.

Wenn eine mangelnde Temperaturkontrolle zu einem hohen finanziellen oder Sicherheitsrisiko führen kann, halten Sie Ihren Betrieb mit einem Notfallplan am Laufen. Trane wird mit Ihnen zusammen einen Plan erstellen und Ihre Einrichtung vorbereiten, um Risiken zu minimieren und Ausfallzeiten zu minimieren.

Der beste Weg, um Heizen und Kühlen zu sichern

Selbst wenn die Geräte perfekt gewartet werden, sind alle Einrichtungen aufgrund von Strom- oder HLK-Ausfällen einem gewissen Risiko ausgesetzt. Wir können Ihnen bei der Vorausplanung helfen. Mit einem Notfallplan erhalten Sie die Kontrolle und können sicher sein, dass die erforderliche Ausrüstung für den Fall eines Ausfalls eingestellt und bereit ist.

  • Schnellste Reaktionszeit zur Wiederherstellung der Kühl- oder Heizversorgung

    Schnellste Reaktionszeit zur Wiederherstellung der Kühl- oder Heizversorgung

    Temporäre Kühlung und Heizung sind immer verfügbar, wenn Kundengeräte ausgefallen sind. Mit unserem breiten Angebot an Mietgeräten sind wir in der Lage, die erforderliche Kühlung und Heizung wie geplant zu liefern.

  • Keine Überraschungen

    Keine Überraschungen

    Trane Ingenieure bewerten die Kühl- oder Heizanlage. Sie werden mit Ihnen zusammenarbeiten, um die erforderliche Ausrüstung, die korrekte Positionierung und die Vorbereitungsarbeiten zu definieren, die vor Ort durchgeführt werden sollen. Bei Aktivierung kann der Plan die benötigten Geräte schnell in ein reibungslos funktionierendes System verwandeln. Nichts ist dem Zufall überlassen.

  • Zuverlässigkeit, Effizienz und Serviceabdeckung von Trane

    Zuverlässigkeit, Effizienz und Serviceabdeckung von Trane

    Alle unsere Geräte werden nach höchsten Standards perfekt gewartet. Unsere Kunden können sich auch auf unser umfangreiches Netzwerk von Servicetechnikern verlassen, um den besten Support rund um die Uhr zu erhalten. Es ist alles enthalten.

Treffen Sie Ihre Wahl

Notfallplanung mit Gerät in Bereitschaft beim Kunden 

Die sicherste Lösung: Die Mietausrüstung befindet sich im Standby-Modus und ist bereits beim Kunden für eine sofortige Sicherung angeschlossen.

Notfallplanung, bei der ein Gerät im nächstgelegenen Trane-Lager reserviert ist

Eine Zwischenlösung: die Garantie für Mietgeräte, die immer im nächstgelegenen Trane Lager verfügbar sind, für eine schnelle Lieferung, Installation und Inbetriebnahme.

Notfallplanung ohne Reservierung

Die Grundlösung: Wir bereiten den Standort vor und setzen auf eine schnelle Lieferung und Inbetriebnahme der Mietausrüstung, je nach Verfügbarkeit. Eine Option mit niedrigerem Budget, aber höherem Risiko in der Hochsaison, wenn über 90 % unserer Flotte im Einsatz ist.

Verwandte Servicelösung

Sagen Sie uns, was Sie brauchen

Kundengeschichten

Vermeidung von Hitzestress für das Gesundheitswesen

Vermeidung von Hitzestress für das Gesundheitswesen

Das öffentliche Krankenhaus wurde aufgefordert, während der heißen Sommersaison auf den verschiedenen Stationen für ausreichende Kühlung zu sorgen.

Mehr erfahren
Fortschrittliche Technologie getestet mit Trane EaaSy

Fortschrittliche Technologie getestet mit Trane EaaSy

Diese moderne Produktionsstätte im Norden der Niederlande investiert kontinuierlich in Innovation und branchenführende Technologie.

Mehr erfahren
Sicherung des Weinherstellungsprozesses in einem rumänischen Weingut

Sicherung des Weinherstellungsprozesses in einem rumänischen Weingut

Ein Weingut in der rumänischen Weinregion Murfatlar musste während der Weinsaison vorübergehend gekühlt werden.

Mehr erfahren
Temperaturregelung für Konzert von Weltstar

Temperaturregelung für Konzert von Weltstar

Die Multi-Platin-Künstlerin Ariana Grande kam 2019 mit der Sweetener World Tour nach Europa.

Mehr erfahren

Verwandte Mietlösungen

Kontaktieren Sie uns

Wenden Sie sich an Ihren örtlichen Trane Rental-Experten

Wir helfen Ihnen bei der Suche nach der benötigten Lösung
Wie möchten Sie von uns kontaktiert werden? *