Wenden Sie sich an Ihren Trane-Vermietungsexperten

Mietanforderungen

Mehr als man sich vorstellen kann

Notfall- und Backup-Kühlung? Ja, aber das ist noch nicht alles. Eine Mieteinheit bietet höchste Flexibilität bei geringstem Risiko für den Kunden. Mit diesen beiden universellen Vorteilen können alle Arten von Anforderungen erfüllt werden. Die einzige Grenze ist unsere Vorstellungskraft. 

Sie brauchen Kühlung oder Heizung, der Rest liegt bei uns.

Trane Rental Services liefern Kühlung und Heizung. Wir beginnen immer damit, Ihre Bedürfnisse zu bewerten und die beste Lösung zu definieren, um Ihre spezifischen Anforderungen zu erfüllen. Sie benötigen weder einen Kühler noch einen Kessel. Sie benötigen Kühlung oder Heizung, die auf die zuverlässigste und effizienteste Weise geliefert wird. 

Von der eintägigen Veranstaltung bis zur langfristigen industriellen Anwendung

Unsere Vermietungsteams sind geschult und bereit, auf alle Arten von Anforderungen zu reagieren. Unsere Dienstleistungen reichen von der einfachen Lieferung der Ausrüstung bis zur vollständigen Verwaltung und Implementierung komplexer Projekte mit mehreren Einheiten und Zubehör. Sie können sich auf Trane verlassen. 

Nehmen Sie Kontakt mit Trane auf

Wir sind hier, um zu helfen

Notfall- und Pannenhilfe

Mit schneller Verfügbarkeit rund um die Uhr ist unsere zuverlässige Flotte von Mietkältemaschinen, Dachklimageräten und Wärmepumpen die beste Option, wenn ein schneller Wiederherstellungsdienst erforderlich ist.

Vorteile
Der schnellste Weg, um den Betrieb aufnehmen zu können.

Ideal für
Anwendungen oder Prozesse, bei denen ein Mangel an Kühlung oder Heizung eine Bedrohung für den menschlichen Komfort, einen Produktionsprozess oder die Konservierung verderblicher Waren darstellt.

Kapazitätserweiterung oder Spitzenleistung

In den meisten Fällen hängen die Kühl- oder Heizanforderungen von der Außentemperatur oder anderen internen Faktoren wie Belegung oder Produktionslast ab. Nachfragespitzen treten in der Regel nur für eine relativ kurze Zeit auf, manchmal nur für ein paar Tage.

Vorteile
Optimale Verwendung von Kapital und Cashflow: keine Notwendigkeit, nur für ein paar Tage oder für einen bestimmten Zeitraum in zusätzliche Kapazitäten zu investieren. Es ist besser, sich auf eine temporäre Mieteinheit zu verlassen, die per Definition variable Kosten und kein Anlagevermögen darstellt.

Ideal für
Anwendungen oder Prozesse mit saisonalem oder temporärem Kühl- oder Heizbedarf (z. B. Komfortkühlung oder -heizung, saisonal bedingte Produktionsspitzen oder spezielle Auftragsvergaben).

Projekte, die schnell abgewickelt werden müssen, oder geplante Abschaltung

Eine Lieferverzögerung oder ein Stillstand des Geräts, ob geplant oder ungeplant, ist generell nicht akzeptabel. Wenn das Projekt schnell abgewickelt werden muss, ist ein Mietgerät die ideale Lösung, um eine Kühl- oder Heizungsversorgung in Betrieb zu haben, bis die neue Anlage eintrifft oder während der Wartung, Reparatur oder Aufrüstung einer bestehenden Anlage.

Vorteile
Keine Unterbrechung von Komfort oder Prozess während der Durchführung von Wartungs- oder Reparaturarbeiten. Keine Verzögerung bei der Inbetriebnahme neuer Systeme.

Ideal für
Anwendungen oder Prozesse, die sich Ausfallzeiten nicht leisten können, oder Projekte, die beschleunigt werden müssen.

Veranstaltungen

Eine temporäre Veranstaltung wie z. B. eine Ausstellung, ein Sportereignis, eine künstlerische Darbietung, eine Konferenz, eine Hochzeit oder eine andere Art von Zusammenkunft sind typische Anwendungen für Mietgeräte.

Vorteile
Schnelle und professionelle Lieferung und Inbetriebnahme. Der technische Support von Trane ist rund um die Uhr inbegriffen, um sicherzustellen, dass der Komfort zu jeder Zeit erhalten bleibt.

Ideal für
Alle Veranstaltungen, bei denen Kundenzufriedenheit und Besucherzahlen auch vom Wärmekomfort und der Luftqualität abhängen.

Notkühlung

Wenn ein HLK-Ausfall keine Option ist, sichern Sie die Kontinuität der Kälte- oder Wärmeversorgung durch den Abschluss einer Notfallplanvereinbarung. Trane arrangiert im Voraus alles Notwendige, um die Ausfallzeit zu minimieren.

Vorteile
Der schnellste Weg, um die Kühl- oder Heizversorgung wiederherzustellen. Eine unterbrechungsfreie Versorgung ist immer verfügbar, wenn die Kundenausrüstung ausfällt, indem wir unsere Mietflotte zum Einsatz bringen.

Ideal für
Jeden, insbesondere wenn Kühlung oder Heizung eine kritische Rolle in einer Prozessanwendung spielen, wie im Gesundheitswesen, in der Industrie oder in Rechenzentren. Wo Ausfallzeiten eine Bedrohung für das Kundengeschäft darstellen.

EaaSy-Geräteaustausch

In einer sich dynamisch verändernden Welt ist es an der Zeit, den Ansatz für HLK neu zu überdenken. Die Flexibilität und der Risikotransfer einer Mietlösung sind der beste Weg, um den modernen Anforderungen gerecht zu werden und Aufrüstungen, Neuinstallationen oder Ersatzbeschaffungen für den Kühl- oder Heizbedarf durchzuführen. Wie wir gerne sagen ... nehmen Sie es EaaSy (Equipment-as-a-Service).

Vorteile
Cashflow- Optimierung, Flexibilität bei der Kapazitätserweiterung oder -reduzierung, häufige Upgrades zur Verbesserung der Effizienz im Zuge der technologischen Entwicklung. Die Übertragung des Risikos an Trane bietet ein Höchstmaß an Sicherheit. Trane EaaSy ist die einfachste Art, HLK zu verwalten.

Ideal für
Alle Arten von Anwendungen für Kunden, die Flexibilität und Risikominimierung anstreben.