Wenden Sie sich an Ihren Trane-Vermietungsexperten

Lebensmittel und Getränke

Nahrungsmittel und Getränke

Kundengeschichten

Nehmen Sie Kontakt mit Trane auf

Wir sind hier, um zu helfen

Richtige Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen sind in der Vieh- und Landwirtschaft wichtig, um das ganze Jahr über eine ausreichende Versorgung mit Nahrungsmitteln zu gewährleisten. Von der Aufrechterhaltung der richtigen Luft- oder Wassertemperaturbedingungen für die Aufzucht von Tieren oder den Anbau von Gemüse bis hin zur Lagerung verderblicher Waren bei der richtigen Temperatur: die Lösung ist nur einen Anruf entfernt.

  • Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung
  • Weinkellereien
  • Gewächshäuser und Kühlräume
  • Tierhaltung
  • Fischfarmen

Kundengeschichten

Sicherung des Weinherstellungsprozesses in einem rumänischen Weingut

Sicherung des Weinherstellungsprozesses in einem rumänischen Weingut

Ein Weingut in der rumänischen Weinregion Murfatlar musste während der Weinsaison vorübergehend gekühlt werden.

Mehr erfahren
Die Stromversorgung und Kühlung des Lagers spart Premium-Schokoladenproduktion in Wien

Die Stromversorgung und Kühlung des Lagers spart Premium-Schokoladenproduktion in Wien

Ein renommierter internationaler Schokoladenhersteller benötigte zusätzliche Lagerflächen in Wien, um seine empfindlichen Produkte während eines Produktionsgipfels im Sommer zu schützen.

Mehr erfahren
Überbrückungsheizungslösung während der Erweiterung einer Brauerei

Überbrückungsheizungslösung während der Erweiterung einer Brauerei

Ein führendes portugiesisches Getränkeunternehmen, das Gebäudeerweiterungsarbeiten durchführt, musste seine an die Produktionslinien angeschlossenen Dampfleitungen entfernen. Eine temporäre Mietlösung wurde benötigt, um heißes Wasser bei 55 °C bereitzustellen.

Mehr erfahren

Zusätzliche Fachmärkte

Verwandte Mietlösungen