Wenden Sie sich an Ihren Trane-Vermietungsexperten

Auswahl der Mietausrüstung

Tranes komplettes Angebot für Mietkühlungs- und Heizungsbedarf

Ständig in Entwicklung

Die Trane Rental-Flotte umfasst die neuesten Trane Kältemaschinen, Wärmepumpen und Dachklimageräte,
die mit schnellen Anschlüssen für Druckluft, Wasser und Strom ausgestattet sind. Mieteinheiten haben
Crash-Rahmen für besseren Schutz und bessere Handhabung.

Eine umfassende und risikofreie Lösung, die auf einer modernen, effizienten und weitreichenden Flotte basiert.

Unsere Rental-Ingenieure verstehen Ihre Bedürfnisse und konfigurieren die beste Lösung auf der Grundlage unserer vielseitigen, modernen, effizienten und zuverlässigen Trane Flotte. Dank ihres Fachwissens und Engagements wird das Projekt auf die sicherste, schnellste und professionellste Weise durchgeführt.

Sie brauchen Kühlung oder Heizung, der Rest liegt bei uns.

Mit unseren Rental-Services liefern wir Kühlung und Heizung. Wir beginnen immer damit, Ihre Bedürfnisse zu identifizieren, und wir passen jede Lösung speziell an, um Ihre Anforderungen zu erfüllen. Sie benötigen weder einen Kühler noch einen Kessel. Sie benötigen Kühlung oder Heizung, die auf die zuverlässigste und effizienteste Weise geliefert wird.

Eine breite, moderne, perfekt gewartete Flotte von Trane Kältemaschinen, Wärmepumpen und Dachklimageräten, die von einer ganzen Reihe von Zusatzartikeln unterstützt wird. Dies sind die Bausteine, um die perfekte Lösung für Ihre HLK-Anforderungen zu schaffen.

Nehmen Sie Kontakt mit Trane auf

Wir sind hier, um zu helfen

Mietkälteanlage

Mit einem Leistungsbereich von 5 kW bis 2 MW umfasst unsere Kältemaschinenflotte die effizientesten Kältemaschinen auf dem Markt. Je nach Anwendung stehen Scroll-, Schrauben- und Magnetlagerkompressoren zur Verfügung.

Vorteile

Tranes legendäre Zuverlässigkeit und Effizienz bei der Lieferung von Kaltwasser oder Salzlösung.

Ideal für

Komfortkühlung oder Prozesskühlung in einem breiten Temperatur- und Anwendungsbereich.

Wärmepumpen mieten

Bei Trane glauben wir fest an die Elektrifizierung der Heizung. Zu unserer Mietflotte gehören auch Wärmepumpen und Mehrleitermaschinen zum Kühlen und Heizen.

Vorteile

Wärmepumpen und Mehrleitermaschinen sind ganzjährige Produkte. Sie können je nach Jahreszeit kühlen oder heißen für maximale Flexibilität. je nach Jahreszeit kühlen oder heißen für maximale Flexibilität. Sie nutzen erneuerbare Energiequellen anstelle von fossilen Brennstoffen zum Heizen und haben daher die geringsten Umwelt- und Sicherheitsauswirkungen.

Ideal für

Kühl- und Heizbedarf für vier Jahreszeiten. Anwendungen mit Wärmerückgewinnung oder "freiem Heizen". Veranstaltungen und Versammlungen, bei denen die Brandgefahr ein Thema ist. 

Dachklimageräte mieten

Dachklimageräte sind die einfachste und effektivste Lösung, wenn es darum geht, einen Raum für menschlichen Komfort oder zur Gewährleistung der optimalen Erhaltung von Waren und Prozessen zu heizen oder zu kühlen.

Vorteile

Dachklimagerät kann je nach Bedarf kühlen oder heizen. Die optimale Nutzung von Umluft, gemischt mit Frischluft, trägt zu einer drastischen Reduzierung der Verluste bei und führt zu einem geringeren Gesamtenergieverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Systemen wie direkt befeuerten Heizungen.

Ideal für

Veranstaltungen und temporäre Installationen, Lager und Produktionshallen, Einkaufszentren.

Luftbehandlungsgeräte mieten - AHU

Luftbehandlungsgeräte sind die idealen Begleiter für eine Kältemaschine, oder eine Wärmepumpe. Sie übertragen Energie von heißem oder kaltem Wasser in die Luft. In Kombination mit Kältemaschinen und Wärmepumpen bieten Luftbehandlungsgeräte hervorragende Flexibilität und Skalierbarkeit, um die komplexesten Projekte abzuschließen.

Vorteile

Kleine Luftbehandlungsgeräte oder AHUs sind sehr effektiv, wenn es darum geht, Kühlung oder Heizung auf mehrere Räume zu verteilen oder eine gleichmäßige Verteilung in einem einzigen großen Raum zu realisieren. Sie bieten auch die Flexibilität, unterschiedliche Räumlichkeiten an unterschiedliche Temperaturen sich anzupassen, wobei ein hoher statischer Druck erforderlich ist.

Ideal für

Veranstaltungen und temporäre Installationen, Lager und Produktionshallen, Einkaufszentren. 

Trockenluftkühler mieten

Ein Trockenkühler nutzt kühle Außenluft oder Wasser, um Wasser für Klimaanlagen oder industrielle Prozesse zu kühlen.

Vorteile

Trane, natürliche freie Kühlung. Trockenkühler können den Energieverbrauch und die Kosten um bis zu 80 % reduzieren und die Lebensdauer des Kühlers verlängern, indem sie die Belastung mechanischer Teile reduzieren.

Ideal für

Prozessanwendungen bei Temperaturen, normalerweise über 10 °C: Bürogebäude, Gastgewerbe, Fernkühlung und -heizung, Rechenzentren.

Wärmeableitung bei hohen Temperaturen in petrochemischen, pharmazeutischen und industriellen Prozessen.

Mehrleitermaschinen mieten

Trane Mehrleitermaschinen sind kompakte Maschinen, die das ganze Jahr über gleichzeitig kühlen und heizen. Die vollelektrischen Luft-Wasser-Mehrleitermaschinen sind mit zwei unabhängigen Wasserkreisläufen zur Erzeugung von Kühlung und Heizung konzipiert. Sie verwenden erneuerbare und zurückgewonnene Energie für das gesamte Gebäude ohne direkte Treibhausgasemissionen.

Vorteile

Nachhaltige, vielseitige und hocheffiziente Lösung für die niedrigsten Betriebskosten. Mit den Trane Mehrleitermaschinen entfällt der Bedarf nach separaten Heißwassererzeuger- und Wasserkühlmaschinensystemen. Sie bieten auch Flexibilität, um Komfortbedürfnisse unabhängig von Klima, Jahreszeit, Nutzung oder Belegung zu erfüllen, sowie eine bessere Nutzung der Grundfläche.

Ideal für

Gastgewerbe, Gesundheitswesen, Unterhaltung, Bürogebäude, Bildung

Verwandte Mietlösungen

Kundengeschichten