Wenden Sie sich an Ihren Trane-Vermietungsexperten

EaaSy-Upgrade

Aktualisieren Sie weiter auf das höchste Effizienzniveau

Wenn das ganze Jahr über Kühl- oder Heizbedarf besteht, ist eine Trane EaaSy-Lösung die ideale Wahl. Das HLK-System des Kunden wird regelmäßig aufgerüstet, um auf dem neuesten Stand der hocheffizienten Technologie zu bleiben, sobald diese auf dem Markt eingeführt wird.

Partnerschaft zur Reduzierung der Energieintensität

EaaSy von Trane Rental Services ist die beste Lösung für hochintensive Kühl- und Heizanforderungen. Die Energieeffizienzgewinne tragen erheblich dazu bei, sowohl die Strom- oder Brennstoffrechnungen als auch den damit verbundenen CO2-Fußabdruck zu reduzieren.

  • Bleiben Sie auf dem neuesten Stand der Technik

    Bleiben Sie auf dem neuesten Stand der Technik

    Mit EaaSy sind Sie berechtigt, Ihre Geräte alle fünf Jahre durch eine effizientere Maschine zu ersetzen. Dies bedeutet ein viel schnelleres Tempo, als es ein typisches Eigentumsmodell zulässt. Bei Trane ist es uns in den letzten fünf Jahren gelungen, die Effizienz unserer Kältemaschine zu verdoppeln und so den Kunden enorme Einsparungsmöglichkeiten zu bieten.

  • Ihre unterbrechungsfreie Kühl- und Heizversorgung

    Ihre unterbrechungsfreie Kühl- und Heizversorgung

    Mit EaaSy gehen wir das gesamte Risiko ein, und Sie erhalten alle Dienstleistungen. Im Falle eines Ausfalls stellt Trane Rental Services die Kühl- und Heizversorgung so schnell wie möglich wieder her und erfüllt das anspruchsvollste Serviceniveau, indem das Gerät repariert oder ausgetauscht wird.

  • Zuverlässigkeit, Effizienz und Serviceabdeckung von Trane

    Zuverlässigkeit, Effizienz und Serviceabdeckung von Trane

    Alle unsere Mietgeräte werden nach höchsten Standards perfekt gewartet. Unsere Kunden können sich auch auf unser umfangreiches Netzwerk von Servicetechnikern verlassen, um den besten Support rund um die Uhr zu erhalten. Es ist alles enthalten.

Ein gültiges Konzept für die anspruchsvollsten Kunden und Anwendungen

Industrielle Prozesse laufen normalerweise das ganze Jahr über ab. Die Effizienz von Heiz- und Kühlanlagen haben einen erheblichen Einfluss auf die Kosten und Gesamtgeschäftsleistung. Gleichzeitig würde eine Unterbrechung der Kühl- oder Heizversorgung erhebliche finanzielle Risiken verursachen. Hier kommt EaaSy von Trane Rental Services ins Spiel und liefert die bestmögliche Effizienz und höchste Versorgungssicherheit.

Ideal für saisonale Prozesskühl- oder Heizanwendungen

Industrielle Prozesskühlung

Industrielle Prozesskühlung

Kaltes Wasser oder Salzlösung sind wesentliche Elemente vieler industrieller Prozesse, von der Lebensmittelverarbeitung über die Kunststoffherstellung bis hin zur pharmazeutischen Produktion. Die Energiekosten für die Kühlung wirken sich direkt auf die Margen und die Wettbewerbsfähigkeit aus.

Kühlung und Heizung von Lagern und Räumen

Kühlung und Heizung von Lagern und Räumen

Raumkühlung und -heizung sind zwei saisonale Bedürfnisse, aber wenn wir sie zusammen betrachten, werden sie zu einer ganzjährigen Anwendung. Wärmepumpen, entweder hydronisch oder über Dachklimageräte, sind ideal, um den Bedarf für alle vier Jahreszeiten zu decken. Machen Sie einen EaaSy-Schritt in die Thermodynamik und die Vorteile von Wärmepumpen.

Rechenzentren

Rechenzentren

Rechenzentren benötigen für ihren Betrieb das ganze Jahr über riesige Mengen an Kühlung. Wie bei allen schnell wachsenden Unternehmen ist der Wettbewerb groß und die Betriebskosten müssen auf ein Minimum reduziert werden. Angesichts der Bedeutung von Daten und Internetzugang für Kunden sind Ausfallzeiten in diesem Sektor einfach keine Option. Passen Sie Ihre Kapazitätsanforderungen mit Trane EaaSy an.

Ressourcen

Verwandte Lösung