4-Wege-CWS/CWE

Hauptmerkmale

  • Niedrige Bauform mit 296 oder 329 mm Höhe passt auch in abgehängte Decken mit geringem Abstand
  • Standard-Wechselstrom oder moderner EC-Ventilatormotor
  • 3 werkseitig eingestellte Drehzahlstufen
  • Werkseitig installierte Radial-Kondensatpumpe
  • Einstellbare Auslassgitter
  • Frischluftanschlüsse auf drei Seiten
  • Auslassluftanschlüsse auf zwei Seiten
  • Rückluftfühler mit Infrarot- oder elektronischer Steuerung über eine Benutzerschnittstelle

Vorteile für die Kunden

  • Geräuscharmer Betrieb: hohes Maß an akustischem Komfort
  • 4-Wege-Luftausströmer mit hervorragendem Coanda-Effekt
  • Werkseitig konfiguriert: einfache Installation und sofortige Inbetriebnahme
  • Überlegene Steuertechnologie für unübertroffenen Komfort

Typenbeschreibung

  • CWS: Kassette mit Wechselstrom-Ventilatormotor
  • CWE: Kassette mit EC-Ventilatormotor

Optionen

  • Werkseitig montierter Elektrolufterhitzer
  • Alle Arten von Anwendungen möglich und große Auswahl effizienter Wärmetauscher
  • Vor Ort installierbare Infrarot-Fernsteuerung

Energiesparoptionen

  • EC-Ventilatormotor ermöglicht 60 % weniger Stromverbrauch pro Jahr

Zubehör

  • Ein/Aus 2- und 3-Wege-Wasserventil mit thermischen Stellgliedern
  • Frischluft-Anschlussstutzen

Regel- und Steuermodule

  • Große Auswahl an Wandthermostaten für alle Anwendungen mit unabhängig betriebenen Geräten
  • Gruppensteuerung von bis zu 20 Geräten per Infrarot-Fernsteuerung oder über wandmontierte Benutzerschnittstelle ETN/ECM mit Raumluftfühler

Suchfunktion für weiteres Produktmaterial: Litweb

Kontaktanfrageformular