Hauptmerkmale
City-Wasserkühlmaschinen von Trane schonen aufgrund Ihrer Effizienz und Nachhaltigkeit die Umwelt.
Dank ihres kompakten, modularen Aufbaus lassen sie sich besonders gut auf engstem Raum montieren.
- Kältemittel R1234ze mit Treibhauspotenzial von nahezu 0 (< 1)
- Schraubenverdichter und AFD (Adaptive Frequency Drive)
- Gelötete Plattenwärmetauscher
- Nur 920 mm breit
- Großer Betriebsbereich:
- Von -12 °C bis 30 °C Austrittstemperatur am Verdampfer
- Von 10 °C bis 80 °C Austrittstemperatur am Verflüssiger
Vorteile für die Kunden
- Nachhaltige und beständige Lösungen für Anwendungen unter 400 kW
- Hocheffizient im Kühl- und Heizbetrieb
- Zuverlässigkeitsrate von 99,5 %
- Hohe Vielseitigkeit und Anpassbarkeit an verschiedene Anwendungsanforderungen