Hauptmerkmale
- Halbhermetischer Schraubenverdichter mit niedriger Drehzahl
und Direktantrieb, nur 3 bewegliche Teile, Motor sauggasgekühlt
- Trane Adaptive Frequency™ Drive (AFD)
- Stufenlose
Leistungsregelung (15–100 %)
- 4 verschiedene
Wirkungsgrade:
-
SE: Standardausführung
-
HE: Hochleistungsausführung
-
XE: extrahohe Effizienz
-
HSE: Hohe saisonabhängige Effizienz (mit AFD)
- Regelung der Wasseraustrittstemperatur am Verflüssiger durch
CH530
- Maximale Verflüssiger-Wasseraustrittstemperatur
63 °C
- Kompaktbauweise – Maschine passt durch Türen mit
Standardabmessungen
- Die geschraubte Konstruktion erleichtert
das Zerlegen der Maschine
- Weniger Rohrleitungsanschlüsse –
Wasserrohranschlüsse sind nur für Verdampfer und Verflüssiger
erforderlich
- Ein Stromnetzanschluss – verringerte
Verdrahtungskosten
- Werkseitig montierter Schaltschrank mit
Stern-Dreieck-Starter
- 3 Kältemittelalternativen: R134a,
R513A, R1234ze
Vorteile für die Kunden
Hochleistungswasserkühlmaschine mit:
- Fallfilm-Verdampfer: höhere Leistung bei niedrigerer
Kältemittelfüllmenge
- Moderne Steuerung garantiert überragende
Zuverlässigkeit und niedrige Betriebskosten
- Trane Adaptive
Frequency™ Drive (AFD) für eine bessere Effizienz im Teillastbetrieb
bei HSE-Ausführung
Typenbeschreibung
- RTWD: komplette Wasserkühlmaschine
- RTUD:
Wasserkühlmaschine ohne Verflüssiger