Conquest™-Wasserkühlmaschine CGAX

40-165 kW

 

 

 

 

 

 

 

 

Hauptmerkmale

  • Kompaktes Design: geringere Aufstellfläche und niedrige Bauform
  • Hohe Ausführungsqualität
  • Optimierte Effizienz im Teillastbetrieb (ESEER)
  • Zwei Akustikpakete: Standard-Schallpegel, niedriger Schallpegel ohne Effizienzverlust
  • R410A oder R454B
  • Maschinen mit einem oder zwei Kreisen
  • Mikrokanal-Verflüssigerregister
  • Großer Betriebsbereich: Luftseite und Wasserseite

Vorteile für die Kunden

Die Wasserkühlmaschine mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis:

  • Geringer Energieverbrauch: hervorragende Effizienz bei Teillast (ESEER)
  • Geräuscharmer Betrieb: sehr dezent, auch in den geräuschempfindlichsten Anwendungen
  • Einzigartige Merkmale und Funktionen: trotz geringerer Geräuschentwicklung gleichbleibender Wirkungsgrad
  • Kompaktes Design: Für eine leichtere Integration vor Ort
  • Zuverlässigkeit: Hauptkomponenten von Trane konzipiert und hergestellt
  • Benutzerfreundliche Bedienoberfläche und Interoperabilität mit Gebäudeautomationssystemen
  • Reduzierte Kältemittelfüllmenge

Optionen

  • Verschiedene integrierte Hydraulikmodule: Einzel-/Doppelpumpe, niedriger oder hoher Förderdruck
  • Pufferspeicher für zuverlässigen und reibungslosen Betrieb
  • Prozesskühlung im Niedrigtemperaturbereich (<4 °C)
  • Betrieb bei niedrigen Außentemperaturen (-18 °C)
  • Verflüssigerregister mit KTL-Beschichtung für Langlebigkeit
  • Teilweise Wärmerückgewinnung (PHR)
  • Externes Schutzgitter
  • Hochleistungsausführung (HE)
  • Smart Flow-Regelung  für variablen Primär-Volumenstrom (VPF)
  • Hoher externer statischer Druck (HESP)
  • Smart Plant Control
  • Zusatzheizung

Zubehör

  • Elastische Schwingungsdämpfer

Regel- und Steuermodule

  • Neuer leichter, branchenführender Regler von Trane für gewerbliche Anwendungen
  • LCD-Standarddisplay mit Navigationstasten
  • Optionales Deluxe-Display:
    • Leicht ablesbarer 7-Zoll-Touchscreen
    • Branchenführende Algorithmen
    • Gestaltung mit offenen Protokollen
    • Adaptive Steuerung
  • SmartCom-Bedienoberfläche: BACnetTM-, LonTalk®-, Modbus-Kommunikationsfähigkeiten

Suchfunktion für weiteres Produktmaterial

* Disclaimer: Attempting to alter the values in the datasheet is strictly forbidden and Trane shall not be liable for any misuse of the data provided or generated. Trane will also undertake any appropriate legal action to protect its interests in case of violation of this prohibition.

Kontaktanfrageformular