Luftgekühlte Wasserkühlmaschinen

Trane bietet eine Reihe von luftgekühlten Wasserkühlmaschinen für verschiedene Komfort- und Prozesskühlungsanwendungen, um stets die richtige Lösung für die individuellen Anforderungen unserer Kunden bereitzustellen:

- Unsere luftgekühlten Wasserkühlmaschinen mit Scrollverdichter lassen sich einfach installieren und bieten maximale Betriebseffizienz. Sie lassen sich problemlos und schnell in die meisten Gebäudedesigns einfügen und eignen sich dadurch ideal zur Nachrüstung oder für neue Gebäude.
- Unsere luftgekühlten Wasserkühlmaschinen mit Schraubenverdichter sind darauf ausgelegt, Ihre Gesamtbetriebskosten zu senken. Sie bieten geringere Lebenszykluskosten und branchenführende Zuverlässigkeit dank einer einfachen Konstruktion. Adaptive Steuerung von Trane sorgt für herausragende Leistung unter extremen Bedingungen.
- Unsere luftgekühlten Wasserkühlmaschinen mit Radialverdichter mit hoher Drehzahl bilden die neueste Erweiterung des Sortiments und vereinen außergewöhnliche Effizienz, ein Kältemittel mit einem Treibhauspotenzial unter 1 und die bewährte Zuverlässigkeit von Trane.

Luftgekühlte Wasserkühlmaschinen von Trane sind die richtige Wahl für praktisch jede Anwendung, die eine exakte Temperaturregelung erfordert.