CVHM
變頻離心式
冰水主機

冷媒 : R514 A (GWP≦2)
冷凍噸 : 180~390 Tons

file

◆ 最高效率

◇ 比其他冰水主機超出至少13.5%效率

◇ 採用高效環保冷媒 R514A 

◇ 採用低壓冷媒設計的高效能壓縮機

◇ 節能選項包括自然冷卻 儲冰 熱回收與變速傳動

◆ 最低洩漏量

◇ 唯一依據ISO 14025榮獲第三類環保標章(Environmental Product Declaration EPD)認證產品殊榮之冰水主機

◇ 獲頒美國環保局三大獎項

◇ 比其他冰水主機更能獲得LEED分數

◆ 最可靠

◇ 只有一個活動元件由兩組軸承支撐,將維修降至最低

◇ 採用半密閉式馬達避免入塵

◇ 採用冷媒冷卻馬達以避免高溫運轉

◇ 原廠提供特殊運轉條件測試驗證

◆ 最佳技術

◇ 採用直驅無油密封設計,確保較佳可靠度

◇ 多段式壓縮機適合在所有情況下穩定運轉

◇ 低壓冷媒具有優越效率 可靠度與近乎零洩漏率

◇ 領先業界控制演算法提供最可靠的運轉

file

EcoWise™產品系列,旨在降低對環境的影響,低全球變暖潛值(GWP)冷媒和高效率運行。