HFO R1223zd(E)
CVHH CDHH
冰水主機

Trane®一直採取在環境管理和幫助業主達到可持續發展的目標不會影響效率,可靠性或安全的領導地位。

可靠性  可以用簡單而強大的設計,使TRANE設備比其他系統運行更長久。

效能  高滿載性能降低對能源需求和高部分滿載性能,以減少能源消耗。並根據您的系統要求,如熱回收,儲冰等,額外的節能選項可進一步降低您的設備運營成本。

安全  通過冷媒低可燃性特色,再加上不僅降低冷媒填充,而且減少潛在的洩漏創新設計。

環境可持續性  通過低GWP的冷媒和高效率的系統運行,以使用更少的能源來冷卻你的建築和減少溫室氣體(GHG)的排放量。

遵守  在高度管制的冷媒行業,以滿足所有當前和擬議的規範的產品。

 

HFCs, HCFCs & HFOs 冷媒特性比較表

在下一代冰水機組硏發方面,TRANE一直居領先地位,也為業界做了大部分測試,全力支援美國AHRI的「替代冷媒評估計劃」,且率先完成所有任務,測試報告可從 AHRI網站下載。

HCFC-123和HFC-134a是離心式冰水機組最常用的冷媒,由於分別對臭氧層耗損和全球暖化有影響,未來會被取代。而在評估冷媒的特性中,冷媒的可燃性、效率(COP)、GWP值是最主要的考量點。HFO-1233zd(E)新世代冷媒的特性是不可燃,其GWP只有1。它最初被開發做為發泡劑使用,且證實是可替代R123的高效率冷媒,其效率較可替代R-134a的候選冷媒皆高出10%以上。

冷媒:R-1233zd(E)

冷凍噸: 850~2000 Tons

COP:6.44 (AHRI 條件)

                                                                                                                                          

主要選項

  • 變頻器
  • Free Cooling
  • 熱回收
  • 輔助冷凝器
  • 熱泵模式
  • 儲冰模式
  • 熱氣旁通
  • 船用水箱側邊配管
  • 水箱吊架

冷媒:R1233zd(E)

冷凍噸: 1500~4000 Tons

COP:ˊ6.72 (AHRI條件)

                                                                                                                                         

主要選項

  • 變頻器
  • Free Cooling
  • 熱回收
  • 輔助冷凝器
  • 熱泵模式
  • 儲冰模式
  • 熱氣旁通
  • 船用水箱側邊配管
  • 水箱吊架

 

 

 

 

CVHH CDHH 主機符合IR EcoWise™產品要求

E世代主機符合IR EcoWise™產品要求
EcoWise™產品系列,旨在降低對環境的影響,低全球變暖潛值(GWP)冷媒和高效率運行。