Trane IntelliPak รีเฟรช
โปรแกรมบริการ IntelliPak Refresh ของ Trane เป็นโซลูชันที่รับประกันจากโรงงานเพื่อเปลี่ยนวัสดุที่สึกหรอและฟื้นฟูประสิทธิภาพของยูนิต โปรแกรมนี้เปิดสอนสําหรับยูนิตบนชั้นดาดฟ้าสไตล์ Trane IntelliPak ที่สร้างขึ้นก่อนปี 2005 โปรแกรมให้ค่าต่อไปนี้:
- อายุการใช้งานยาวนานขึ้น
- เพิ่มความน่าเชื่อถือของหน่วย
- ประสิทธิภาพที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ลดการหยุดชะงักของอาคาร
โปรแกรมนี้เป็นเอกสิทธิ์ของบริการ Trane® ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยการรับประกันชิ้นส่วนหนึ่งปีพร้อมตัวเลือกการรับประกันเพิ่มเติม โปรแกรมรีเฟรชได้รับการออกแบบมาสําหรับเจ้าของที่ต้องการรักษาความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ในอีกหลายปีข้างหน้า
โปรแกรมนี้สามารถปรับแต่งได้ ให้คุณเลือกตั้งแต่การรีเฟรชฐานอย่างง่ายไปจนถึงการยกเครื่องคอมเพรสเซอร์ยูนิต เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน มอเตอร์ และแม้แต่ตัวเลือกในการแปลงสารทําความเย็นจาก R-22 เป็น R-407C
โดยทั่วไปการรีเฟรชฐานจะใช้เวลาน้อยกว่าหนึ่งวันในการติดตั้ง และมักจะรวมกับบริการตามกําหนดการอื่นๆ
ติดต่อสํานักงานขายในพื้นที่ของคุณวันนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถเพิ่มศักยภาพสูงสุดของหน่วยของคุณ
ถึงเวลาเปลี่ยนยูนิตบนชั้นดาดฟ้าของคุณแล้วหรือยัง? ต่อไปนี้คือตัวเลือกการเปลี่ยนทดแทนบางส่วนที่ควรพิจารณา
ติดต่อผู้เชี่ยวชาญ Trane ในพื้นที่ของคุณสําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปเกรด IntelliPak ของคุณ
ทรัพยากร
จากบล็อก
-
สิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับการใช้ R-22 ในระบบ HVAC
R-22 เป็นสารทําความเย็นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์และที่อยู่อาศัยเป็นเวลาหลายปี เนื่องจากถือว่าเป็นตัวเลือกสารทําความเย็นที่ปลอดภัยและคุ้มค่าโดยอุตสาหกรรม HVACR แต่อย่างที่ทุกคนในอุตสาหกรรมทราบดีว่า R-22 ถูกเลิกใช้ในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี 2010 เนื่องจากเป็นการทําลายโอโซน
ต้องการเช่ายูนิตระหว่างการอัปเกรดของคุณหรือไม่?
ตั้งแต่ เครื่อง ทําความเย็นแบบพกพาไปจนถึง คูลลิ่งทาวเวอร์ ไปจนถึง การเช่า เครื่องกําเนิดไฟฟ้า - เรามีอุปกรณ์ HVAC เชิงพาณิชย์ที่คุณต้องการ