ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ 'เทรน'

อุปกรณ์ให้เช่า

หม้อ แปลง

150, 300, 500, 750, 1,000 และ 1,500 kVA

  • เลื่อนขึ้นหรือลงจาก 208, 230, 460, 600, 2,400 และ 4,160 V

สายไฟฟ้า

 2/0 และ 4/0

  • มีกล่องขนาด 50 ฟุตหรือ 100 ฟุต
  • ผมเปียและการเชื่อมต่อแบบลูกเบี้ยว

ปั๊ม

14 - 4,800 ต่อนาที

  • ลื่นไถลติดตั้งวาล์วควบคุมปริมาณ ปลดและสตาร์ทเตอร์

ท่ออ่อน

เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 และ 20 นิ้ว

  • กล่อง: (4) ความยาว 25 ฟุต (2) ขั้วต่อ

ท่ออ่อน

2.5, 4, 6 และ 10 นิ้ว

  • ชุดบรรจุกล่องประกอบด้วยท่อและอุปกรณ์ยาว 100 หรือ 200 ฟุต
  • ชุด: มีท่อดูด/แนวตั้งหน้าแปลน 4 นิ้ว 96 ฟุต

การติดตั้ง การใช้งาน การบํารุงรักษา (IOM)

การติดตั้ง การใช้งาน การบํารุงรักษา (IOM)

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนของเราเป็นแบบแผ่นและเฟรมและให้การแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างของเหลวกับของเหลวในการใช้งานชั่วคราว ผลิตภัณฑ์ที่มีจําหน่าย: 100–500 ตัน

  • อนุญาตให้ถ่ายโอนจากวิธีการทําความเย็นหนึ่งไปยังอีกวิธีหนึ่ง
  • มีประโยชน์สําหรับการใช้งานในกระบวนการผลิตและการผลิต

การติดตั้ง การใช้งาน การบํารุงรักษา (IOM)


แผง I-Line

แคตตาล็อกสินค้า

ถังน้ํามันเชื้อเพลิง

การติดตั้ง การใช้งาน การบํารุงรักษา (IOM)

แผงควบคุมระยะไกล


Need Rental Help? Contact Us

Trane Rental Services Value

  • Extra cooling, short-term replacements, temporary equipment to cool, heat or power
  • Fast, reliable and cost-effective solutions when you need them
  • Keep your business operational while you repair, replace or upgrade your existing system
  • Scalable cooling, heating, and power for unique applications, unusual situations and special events
  • Team of dedicated account managers, engineers, service technicians and logistics professionals