Trane Commercial HVAC Service Agreements
ข้อตกลงการให้บริการ (Service Agreements)
เรามุ่งมั่นที่จะดูแลระบบของคุณให้ดียิ่งขึ้น
ให้เราดูแลทุกอย่างให้คุณ…งานวิจัยชี้ว่าการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอสามารถลดเวลาการหยุดทำงาน (downtime) ได้ 35–45% และลดโอกาสเกิดปัญหาที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ได้ถึง 70–75% โดยระบบ HVAC มีความซับซ้อน และกฎระเบียบในการปล่อย และการจัดการสารทำความเย็น รวมถึงการรายงานการรั่วไหลนั้นอาจสร้างความสับสนได้ง่าย
การทำผิดพลาดที่ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายสูงนั้นเกิดขึ้นได้ง่าย แล้วทำไมไม่มอบให้ ‘เทรน’ ดูแลทั้งหมดล่ะ? เรามีข้อตกลงการให้บริการระบบ HVAC เชิงพาณิชย์สำหรับระบบทุกประเภท คุณสามารถเลือกขั้นตอนการทำงานและกำหนดตารางได้ตามต้องการ เพื่อปรับแต่งแผนบริการให้สอดคล้องกับความต้องการ ลำดับความสำคัญ และงบประมาณของคุณอย่างแท้จริง นอกจากนี้ ช่างเทคนิคของเรายังผ่านการอบรมจากโรงงาน พร้อมยังมีการสนับสนุนจากเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญของ ‘เทรน’ ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการที่ได้มาตรฐานทุกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นอาคารใดก็ตาม
เราพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณในทุกช่วงของการดูแลระบบ
เราสามารถออกแบบแนวทางการให้บริการที่เหมาะสมกับสภาพอุปกรณ์ และเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ…มาวางแผนร่วมกันเพื่อยืดอายุการใช้งานของระบบ ลดการสึกหรอที่เป็นตัวการในการเพิ่มค่าไฟ และทำให้มั่นใจว่าการจัดการสารทำความเย็นเป็นไปอย่างถูกต้องและมีเอกสารครบถ้วน
การเชื่อมต่อบริการด้านเครื่องกล (Connected Mechanical Service)
- เข้าใจ และบริหารจัดการประสิทธิภาพของอุปกรณ์แต่ละชิ้นได้
- การเชื่อมต่ออุปกรณ์แบบดิจิทัลโดยตรงช่วยให้สามารถเข้าถึงจากระยะไกลได้
การเชื่อมต่อบริการด้านอาคาร (Connected Building Service)
- • ดูข้อมูลประสิทธิภาพระบบ และการจัดการสาธารณูปโภคที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลจริง ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย
- จัดลำดับงานบริการตามผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)
- ดูข้อมูลทั้งหมดและติดต่อสื่อสารแบบสองทางกับทีม ‘เทรน’ ผ่าน Trane Connect™
บริการอัจฉริยะ (Intelligent Services)
- ปรึกษากับทีม ‘เทรน’ เพื่อให้ระบบอาคารสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร
- ใช้ Trane Connect™ เพื่อเสริมความเป็นผู้นำองค์กรที่แข่งแกร่ง ด้วยแนวทางที่ประกอบไปด้วย
- ความโปร่งใส
- แผนปฏิบัติการ
- ตัวชี้วัดที่จับต้องได้
บริการอื่นที่เกี่ยวข้อง
บริการวิเคราะห์เพื่อคาดการณ์ล่วงหน้า
เราใช้เครื่องมือทดสอบ วิธีการวิเคราะห์ การเรียนรู้ของเครื่องจักร และความรู้ที่เราสั่งสมมาหลายปี มาช่วยตรวจจับสัญญาณที่เป็นข้อบ่งชี้เริ่มต้นของปัญหาใหญ่ในอนาคต การตรวจพบตั้งแต่เนิ่นๆ ช่วยป้องกันปัญหาและทำให้คุณสามารถกำหนดเวลาการซ่อมบำรุงได้เอง
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ 'Predictive Services'
การเริ่มต้นใช้งานอุปกรณ์
การเริ่มต้นที่ดี จะช่วยรักษาประสิทธิภาพของเครื่องให้ยาวนาน เมื่อคุณให้ ‘เทรน’ เข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนเริ่มต้น เราจะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าระบบใหม่จะทำงานตามสเปก ตัวชี้วัดประสิทธิภาพพื้นฐานจะช่วยให้ตรวจพบความเบี่ยงเบนที่อาจนำไปสู่ปัญหาได้
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ 'Equipment Start-ups'
การรับประกันเพิ่มเติม
เมื่อคุณต้องการมากกว่าการรับประกันชิ้นส่วนมาตรฐานของเรา—ระยะเวลาที่นานขึ้นหรือความคุ้มครองที่ครอบคลุม—การรับประกันเพิ่มเติมของเรามอบความอุ่นใจที่คุณต้องการ เราจะร่วมมือกับคุณเพื่อเลือกความคุ้มครองการรับประกันเพิ่มเติมที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ 'Extended Warranties'