ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ 'เทรน'

TRANE® AUTONOMOUS CONTROL POWERED BY BRAINBOX AI®

เทคโนโลยีที่ค้นหาและเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานได้เอง โดยไม่อาศัยการควบคุมจากมนุษย์

เพิ่มประสิทธิภาพและลดคาร์บอนให้กับหลายๆ แห่ง โดยไม่ลดความสบายของผู้ใช้งาน

Glimpse of modern city with network effects

คุณมีเป้าหมายด้านความยั่งยืนสำหรับการดำเนินงานในหลายสถานที่ และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้น คุณยิ่งต้องการมากกว่าเดิม—ลดคาร์บอนให้มากขึ้น ประหยัดพลังงานให้มากขึ้น ลงมือทำได้มากขึ้นโดยไม่เพิ่มค่าใช้จ่าย

ตอนนี้มีวิธีใหม่ในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบอาคารสมรรถนะสูงของคุณให้ดียิ่งขึ้นไปอีก Trane Autonomous Control คือบริการที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งทำงานร่วมกับระบบควบคุม Tracer® SC+ ของคุณ เป็นเทคโนโลยีที่ไม่หยุดนิ่ง เพราะมีการตรวจสอบ แก้ไข และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง


รางวัลและการได้รับการยอมรับของ Trane Autonomous Control

รางวัล Vision Awards ยกย่องนวัตกรรมและความเป็นเลิศของผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้การดำเนินงานและการบริหารจัดการอาคารเชิงพาณิชย์และสถาบันในสหรัฐอเมริกาให้มีประสิทธิภาพและสร้างผลกำไร

vision_awards_2024_winner_logos-highres-stacked.png

ประโยชน์

Trane Autonomous Control ช่วยให้คุณสามารถ:

  • tc-icon-renewable-energy-solid-blue-100.png

    ลดการปล่อยคาร์บอนของอาคารได้สูงสุดถึง 40%¹

  • tc-icon-trees-planted-1-solid-blue-100.png

    ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของระบบ HVAC ได้สูงสุดถึง 25%²

  • tc-icon-energy-solid-solid-blue-100.png

    ปรับปรุงประสิทธิภาพได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่ต้องใช้แรงงานคน

  • tc-icon-life-cycle-cost-solid-blue-100.png

    ลดค่าใช้จ่ายด้านการดำเนินงานและการบำรุงรักษา

  • tc-icon-performance-solid-solid-blue-100.png

    เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยไม่ลดทอนความสบายของผู้ใช้งาน

หน้าตา

ROI ที่เรียบง่ายและจับต้องได้

  • ง่ายต่อการใช้งาน

    ทํางานร่วมกับการควบคุม Tracer SC+ ของคุณและไม่ต้องใช้ฮาร์ดแวร์เพิ่มเติม

  • ปรับขนาดได้

    โซลูชันเดียวสําหรับหลายสถานที่ ซึ่งเป็นบริการแบบรวมศูนย์บนคลาวด์ที่สามารถปรับให้เข้ากับพอร์ตโฟลิโออาคารของคุณได้ตามที่พัฒนา

  • เรียลไทม์

    ปัจจัยในรูปแบบการใช้พลังงานสภาพอากาศที่คาดการณ์ข้อมูลการเข้าพักที่คาดการณ์และตัวแปรอื่น ๆ ในหลายสถานที่เพื่อค้นหาและดําเนินการปรับปรุงแบบเรียลไทม์

  • จ่ายเอง

    ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานแม้สําหรับอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงและได้รับการบํารุงรักษาอย่างดี ในความเป็นจริงบริการนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าให้ ROI ที่เรียบง่ายและจับต้องได้ในพอร์ตโฟลิโอของสถานที่

  • เชื่อถือได้

    ตัวเลือกการเพิ่มประสิทธิภาพที่ขับเคลื่อนด้วย AI สําหรับอาคารที่ต้องพึ่งพาอุปกรณ์และการควบคุมของ Trane


ที่มาของข้อมูล

ปฏิวัติวงการระบบปรับอากาศ: ระบบควบคุมอัตโนมัติ ‘เทรน’ ขับเคลื่อนด้วย AI BrainBox

ค้นพบว่าระบบควบคุมอัตโนมัติล้ำสมัยของ ‘เทรน’ ที่ขับเคลื่อนด้วย AI BrainBox กำลังเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม HVAC อย่างไร

รับชมวิดีโอ

Trane® Autonomous Control ขับเคลื่อนด้วย AI BrainBox®

เร่งประสิทธิภาพและลดการปล่อยคาร์บอนโดยไม่ลดทอนความสะดวกสบาย

เรียนรู้เพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์และโซลูชันที่เกี่ยวข้อง

ระบบอัตโนมัติในอาคาร Tracer® SC+

Tracer® SC+ คือระบบอัตโนมัติอาคารที่ทรงพลัง สามารถผสานรวมหลายระบบเข้าด้วยกัน เพื่อให้การควบคุมเป็นเรื่องง่าย และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพรวมถึงความสบายภายในอาคาร

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Tracer® SC+