ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ 'เทรน'

หน่วยระบายความร้อนด้วยน้ํา

รุ่น SWUD

  • ติดตั้งง่าย รอยเท้าเล็กลง

    ตู้แบบชิ้นเดียวเข้าที่และใช้พื้นที่ที่เล็กกว่าผลิตภัณฑ์รุ่นเก่าของเราถึง 28% สําหรับการติดตั้งเพิ่มเติม เราขอเสนอการออกแบบโมดูลาร์พร้อมส่วนประกอบที่สามารถใส่ผ่านทางเข้าประตูและประกอบเข้าที่ได้ การเข้าถึงแบบบานพับแบบดับเบิ้ลแอคชั่นอย่างเต็มที่ทําให้ SWUD ของเราซ่อมบํารุงได้ง่ายขึ้นตลอดอายุการใช้งาน

  • สอดคล้องตามมาตรฐาน

    SWUD ชิ้นเดียวที่ประหยัดพลังงานใหม่ของ Trane เป็นไปตามกฎระเบียบที่กําหนดสารทําความเย็นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในหน่วยบรรจุหีบห่อใหม่ทั้งหมดภายในวันที่ 1 มกราคม 2025 ระบบตรวจจับการรั่วไหลที่ติดตั้งมาจากโรงงานช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความอุ่นใจ

  • ประหยัดพลังงานด้วยต้นทุนแรกที่ต่ําลง

    SWUD ที่ออกแบบใหม่ของเราให้ประสิทธิภาพการโหลดเต็มที่ดีขึ้นโดยเฉลี่ย 30% สูงกว่ายูนิตเดิมของเรา เนื่องจากเป็นยูนิตชิ้นเดียวที่มีการติดตั้งที่ตรงไปตรงมา คุณจึงประหยัดค่าใช้จ่ายครั้งแรก ตลอดอายุการใช้งาน คุณสมบัติต่างๆ เช่น โครงสร้างแผงโฟมหุ้มฉนวนผนังสองชั้น และคอนโทรลเลอร์ Symbio® 500 ที่ติดตั้งมาจากโรงงาน ช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้เป็นอย่างดีในอนาคต

  • การทํางานที่เงียบพร้อม IAQ ที่ได้รับการปรับปรุง

    สร้างขึ้นด้วยตัวกรอง MERV 8 หรือ 13 แผ่นผนังสองชั้นที่ฉีดโฟมขนาด 1 นิ้ว และพัดลม ECM มาตรฐาน SWUD ของเราให้คุณภาพอากาศภายในอาคารสูงในขณะที่ทํางานอย่างไม่สร้างความรําคาญในพื้นหลัง

บริการ

2018 Trane Brea California 0753_932x932_Services-Operate Maintain and Repair-Rental.jpg

Rental Solutions

Our approach to temporary HVAC and power goes beyond the typical drop-off. We design, deliver, install and even monitor safe and efficient rental solutions. Short term, long term, chiller, generator, or portable AC unit, we have the fleet and people where and when you need them.

HVAC System Repair

HVAC System Repair

Our local, certified technicians get your system back up and running, fast

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คุณอาจสนใจ